Danfoss logo
Capillary tube for pressure controls, flare/M10x0.75

Комплектуючі до перемикачів, Капілярна трубка

060-008266

Позначення типу: Капілярна трубка, Формат упаковки: Упаковка на декілька одиниць, Кількість на формат упаковки: 40

Специфікація виробу

Характеристики виробу
Значення
China RoHS exemption clauseNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Material DescriptionКапілярна трубка
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
Використання для продуктуCASKPSMBCRT
Відповідність RoHS в ЄвросоюзіТак
Відповідність RoHS в КитаїТак
Впускний отвір тиску Внутр/ЗовнFemale
Група продукціїКомплектуючі до перемикачів
Довжина капілярної трубки [дюйм]39.0 дюйм
Довжина капілярної трубки [мм]1000 мм
Кількість на формат упаковки40 шт.
Коментарі щодо використання для продуктуДля R717
Матеріал капілярної трубкиСталь
Характеристики виробу
Значення
Місце для батарейокНі
Назва продуктуКапілярна трубка
Позначення типуКапілярна трубка
Положення ЄС про виняток RoHSНі
Примітки щодо з'єднання25мм труба «шлейф»Двохпотоковий
Речовини зі списку REACH у концентраціїНі
Розмір вихідного підключення тиску [дюйм]3/8
Розмір вхідного підключення тиску [мм]10 x 0.75
Стандарт вихідного підключення тискуISO 228-1
Тип вихідного підкл. тискуG
Тип вхідного підкл. тискуM
Тип продуктуПриладдя
Формат упаковкиУпаковка на декілька одиниць
Частини в комплекті1шайба Al.

Технічні характеристики виробу

Характеристики виробу
Значення
Вага брутто0.104 Кілограм
Bага нетто0.036 Кілограм
Характеристики виробу
Значення
Об'єм0.38 Літр
EAN/UPC5702428365215