Комплектуючі до перемикачів, Капілярна трубка
060-007866
Позначення типу: Капілярна трубка, Формат упаковки: Упаковка на декілька одиниць, Кількість на формат упаковки: 50
060-007866
Специфікація виробу
Характеристики виробу | Значення |
|---|---|
| China RoHS exemption clause | No |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Material Description | Капілярна трубка |
| Product line | Air Conditioning and Commercial Refrigeration |
| Використання для продукту | KPMPRT |
| Відповідність RoHS в Євросоюзі | Так |
| Відповідність RoHS в Китаї | Так |
| Впускний отвір тиску Внутр/Зовн | Female |
| Група продукції | Комплектуючі до перемикачів |
| Довжина капілярної трубки [дюйм] | 39.0 дюйм |
| Довжина капілярної трубки [мм] | 1000 мм |
| Кількість на формат упаковки | 50 шт. |
| Коментарі щодо використання для продукту | Для R717 |
Характеристики виробу | Значення |
|---|---|
| Матеріал капілярної трубки | Сталь |
| Місце для батарейок | Ні |
| Назва продукту | Капілярна трубка |
| Позначення типу | Капілярна трубка |
| Положення ЄС про виняток RoHS | Ні |
| Примітки щодо з'єднання | 17мм труба «шлейф» |
| Речовини зі списку REACH у концентрації | Ні |
| Розмір вхідного підключення тиску [мм] | 10 x 0.75 |
| Тип вхідного підкл. тиску | M |
| Тип продукту | Приладдя |
| Формат упаковки | Упаковка на декілька одиниць |
| Частини в комплекті | 2 шайби ал. |
Технічні характеристики виробу
Характеристики виробу | Значення |
|---|---|
| Вага брутто | 0.074 Кілограм |
| Bага нетто | 0.026 Кілограм |
| Об'єм | 0.225 Літр |
Характеристики виробу | Значення |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702428365208 |
| Proposition 65 | No significant risk |