Danfoss logo
Capillary tube for pressure controls, copper

Комплектуючі до перемикачів, Капілярна трубка 1,5м

060-007266

Позначення типу: Капілярна трубка, Формат упаковки: Промислова упаковка, Кількість на формат упаковки: 50

Специфікація виробу

Характеристики виробу
Значення
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Material DescriptionКапілярна трубка 1,5м
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
Використання для продуктуKPMPRT
Впускний отвір тиску Внутр/ЗовнFemale
Група продукціїКомплектуючі до перемикачів
Довжина капілярної трубки [дюйм]59.0 дюйм
Довжина капілярної трубки [мм]1500 мм
Кількість на формат упаковки50 шт.
Матеріал капілярної трубкиМідь
Характеристики виробу
Значення
Місце для батарейокНі
Назва продуктуКапілярна трубка
Позначення типуКапілярна трубка
Примітки щодо з'єднання50мм труба «шлейф»
Речовини зі списку REACH у концентраціїСвинець (номер CAS 7439-92-1)
Розмір вхідного підключення тиску [дюйм]1/4 in
Тип вхідного підкл. тискуРозвальцьов.
Тип продуктуПриладдя
Формат упаковкиПромислова упаковка

Технічні характеристики виробу

Характеристики виробу
Значення
Вага брутто0.124 Кілограм
Bага нетто0.122 Кілограм
Об'єм0.225 Літр
Характеристики виробу
Значення
EAN/UPC5702428314848
Proposition 65Рак і репродуктивні проблеми