Danfoss logo
Capillary tube for pressure controls, copper

Комплектуючі до перемикачів

060-007066

Позначення типу: Капілярна трубка, Формат упаковки: Промислова упаковка, Кількість на формат упаковки: 50

Специфікація виробу

Характеристики виробу
Значення
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Material DescriptionCapillary Tube Min. 50 pcs.
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
Використання для продуктуKPMPRT
Впускний отвір тиску Внутр/ЗовнFemale
Група продукціїКомплектуючі до перемикачів
Довжина капілярної трубки [дюйм]20.0 дюйм
Довжина капілярної трубки [мм]500 мм
Кількість на формат упаковки50 шт.
Матеріал капілярної трубкиМідь
Характеристики виробу
Значення
Місце для батарейокНі
Назва продуктуКапілярна трубка
Номер досьє SCIPb1323c86-8856-44cc-b1c6-6849abe37ee4
Позначення типуКапілярна трубка
Примітки щодо з'єднання50мм труба «шлейф»
Речовини зі списку REACH у концентраціїСвинець (номер CAS 7439-92-1)
Розмір вхідного підключення тиску [дюйм]1/4 in
Тип вхідного підкл. тискуРозвальцьов.
Тип продуктуПриладдя
Формат упаковкиПромислова упаковка

Технічні характеристики виробу

Характеристики виробу
Значення
Вага брутто0.075 Кілограм
Bага нетто0.074 Кілограм
Об'єм0.125 Літр
Характеристики виробу
Значення
EAN/UPC5702428091404
Proposition 65Рак і репродуктивні проблеми