Danfoss logo
Capillary tube for pressure controls, copper

Комплектуючі до перемикачів, Капілярна трубка 1,0 м, 1/4

060-004866

Позначення типу: Капілярна трубка, Формат упаковки: Упаковка на декілька одиниць, Кількість на формат упаковки: 50

Специфікація виробу

Характеристики виробу
Значення
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Material DescriptionКапілярна трубка 1,0 м, 1/4
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
Використання для продуктуKP
Впускний отвір тиску Внутр/ЗовнFemale
Група продукціїКомплектуючі до перемикачів
Довжина капілярної трубки [дюйм]39.0 дюйм
Довжина капілярної трубки [мм]1000 мм
Кількість на формат упаковки50 шт.
Матеріал капілярної трубкиМідь
Характеристики виробу
Значення
Місце для батарейокНі
Назва продуктуКапілярна трубка
Номер досьє SCIP0d2d51d9-73bd-415b-baa3-e932a09f7536
Позначення типуКапілярна трубка
Примітки щодо з'єднання21мм труба «шлейф»
Речовини зі списку REACH у концентраціїСвинець (номер CAS 7439-92-1)
Розмір вхідного підключення тиску [дюйм]1/4 in
Тип вхідного підкл. тискуРозвальцьов.
Тип продуктуПриладдя
Формат упаковкиУпаковка на декілька одиниць

Технічні характеристики виробу

Характеристики виробу
Значення
Вага брутто0.092 Кілограм
Bага нетто0.088 Кілограм
Об'єм0.276 Літр
Характеристики виробу
Значення
EAN/UPC5702428064736
Proposition 65Рак і репродуктивні проблеми