Danfoss logo
KP cover

Комплектуючі до перемикачів, Ковпачок

060-003266

Позначення типу: Ковпачок, Використання для продукту: KP подвійн., Формат упаковки: Упаковка на декілька одиниць, Кількість на формат упаковки: 7

Специфікація виробу

Характеристики виробу
Значення
China RoHS exemption clauseNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Material DescriptionКришка захиснадо подвійногоКР, IP44
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
Використання для продуктуKP подвійн.
Відповідність RoHS в ЄвросоюзіТак
Відповідність RoHS в КитаїТак
Група продукціїКомплектуючі до перемикачів
Характеристики виробу
Значення
Кількість на формат упаковки7 шт.
Місце для батарейокНі
Назва продуктуКовпачок
Позначення типуКовпачок
Положення ЄС про виняток RoHSНі
Речовини зі списку REACH у концентраціїНі
Тип продуктуПриладдя
Формат упаковкиУпаковка на декілька одиниць

Технічні характеристики виробу

Характеристики виробу
Значення
Вага брутто0.074 Кілограм
Bага нетто0.071 Кілограм
Характеристики виробу
Значення
Об'єм7.08 Літр
EAN/UPC5702428017312