Комплектуючі до перемикачів, Ковпачок
060-003166
Позначення типу: Ковпачок, Використання для продукту: KP одинарн., Формат упаковки: Упаковка на декілька одиниць, Кількість на формат упаковки: 7
060-003166
Специфікація виробу
Характеристики виробу | Значення |
|---|---|
| China RoHS exemption clause | No |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Material Description | Кришка захиснадо одинарного КР, IP44 |
| Product line | Air Conditioning and Commercial Refrigeration |
| Використання для продукту | KP одинарн. |
| Відповідність RoHS в Євросоюзі | Так |
| Відповідність RoHS в Китаї | Так |
| Група продукції | Комплектуючі до перемикачів |
Характеристики виробу | Значення |
|---|---|
| Кількість на формат упаковки | 7 шт. |
| Місце для батарейок | Ні |
| Назва продукту | Ковпачок |
| Позначення типу | Ковпачок |
| Положення ЄС про виняток RoHS | Ні |
| Речовини зі списку REACH у концентрації | Ні |
| Тип продукту | Приладдя |
| Формат упаковки | Упаковка на декілька одиниць |
Технічні характеристики виробу
Характеристики виробу | Значення |
|---|---|
| Вага брутто | 0.064 Кілограм |
| Bага нетто | 0.046 Кілограм |
| Об'єм | 7.08 Літр |
Характеристики виробу | Значення |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702428017305 |
| Proposition 65 | Рак і репродуктивні проблеми |