Комплектуючі до перемикачів
060-002366
Позначення типу: Капілярна трубка, Формат упаковки: Упаковка на декілька одиниць, Кількість на формат упаковки: 50
060-002366
Специфікація виробу
Характеристики виробу | Значення |
|---|---|
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Material Description | Capillary Tube |
| Product line | Air Conditioning and Commercial Refrigeration |
| Використання для продукту | KPMPRT |
| Впускний отвір тиску Внутр/Зовн | ВНУТРІШН. |
| Група продукції | Комплектуючі до перемикачів |
| Довжина капілярної трубки [дюйм] | 59.0 дюйм |
| Довжина капілярної трубки [мм] | 1500 мм |
| Кількість на формат упаковки | 50 шт. |
| Матеріал капілярної трубки | Мідь |
Характеристики виробу | Значення |
|---|---|
| Місце для батарейок | Ні |
| Назва продукту | Капілярна трубка |
| Позначення типу | Капілярна трубка |
| Примітки щодо з'єднання | 21мм труба «шлейф»With schrader valve opener |
| Речовини зі списку REACH у концентрації | Свинець (номер CAS 7439-92-1) |
| Розмір вхідного підключення тиску [дюйм] | 1/4 in |
| Тип вхідного підкл. тиску | Розвальцьов. |
| Тип продукту | Приладдя |
| Формат упаковки | Упаковка на декілька одиниць |
| Частини в комплекті | Депресор клапана Шредера |
Технічні характеристики виробу
Характеристики виробу | Значення |
|---|---|
| Вага брутто | 0.118 Кілограм |
| Bага нетто | 0.113 Кілограм |
| Об'єм | 0.304 Літр |
Характеристики виробу | Значення |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702428865050 |
| Proposition 65 | Рак і репродуктивні проблеми |