Danfoss logo
Accessory, Capillary tube_032L1063, 060-001166

Комплектуючі до перемикачів

060-001166

Позначення типу: Капілярна трубка, Формат упаковки: Промислова упаковка, Кількість на формат упаковки: 50

Специфікація виробу

Характеристики виробу
Значення
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Material DescriptionCapillary Tube
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
Використання для продуктуKPMPRT
Впускний отвір тиску Внутр/ЗовнFemale
Група продукціїКомплектуючі до перемикачів
Довжина капілярної трубки [дюйм]27.0 дюйм
Довжина капілярної трубки [мм]700 мм
Кількість на формат упаковки50 шт.
Матеріал капілярної трубкиМідь
Характеристики виробу
Значення
Місце для батарейокНі
Назва продуктуКапілярна трубка
Позначення типуКапілярна трубка
Примітки щодо з'єднання25мм труба «шлейф»
Речовини зі списку REACH у концентраціїСвинець (номер CAS 7439-92-1)
Розмір вхідного підключення тиску [дюйм]1/4 in
Тип вхідного підкл. тискуРозвальцьов.
Тип продуктуПриладдя
Формат упаковкиПромислова упаковка

Технічні характеристики виробу

Характеристики виробу
Значення
Вага брутто0.08 Кілограм
Bага нетто0.075 Кілограм
Об'єм0.138 Літр
Характеристики виробу
Значення
EAN/UPC5702428365192
Proposition 65Рак і репродуктивні проблеми