Комплектуючі до перемикачів, "Капілярна трубка 1,0 м, 1/4 Шредер"
060-000566
Позначення типу: Капілярна трубка, Формат упаковки: Промислова упаковка, Кількість на формат упаковки: 50
060-000566
Специфікація виробу
Характеристики виробу | Значення |
|---|---|
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Material Description | "Капілярна трубка 1,0 м, 1/4 Шредер" |
| Product line | Air Conditioning and Commercial Refrigeration |
| Використання для продукту | KPMPRT |
| Впускний отвір тиску Внутр/Зовн | Female |
| Група продукції | Комплектуючі до перемикачів |
| Довжина капілярної трубки [дюйм] | 39.0 дюйм |
| Довжина капілярної трубки [мм] | 1000 мм |
| Кількість на формат упаковки | 50 шт. |
| Матеріал капілярної трубки | Мідь |
| Місце для батарейок | Ні |
Характеристики виробу | Значення |
|---|---|
| Назва продукту | Капілярна трубка |
| Номер досьє SCIP | d6c79256-254f-4a74-9674-fbd37043a658 |
| Позначення типу | Капілярна трубка |
| Примітки щодо з'єднання | 21мм труба «шлейф»With schrader valve opener |
| Речовини зі списку REACH у концентрації | Свинець (номер CAS 7439-92-1) |
| Розмір вхідного підключення тиску [дюйм] | 1/4 in |
| Тип вхідного підкл. тиску | Розвальцьов. |
| Тип продукту | Приладдя |
| Формат упаковки | Промислова упаковка |
| Частини в комплекті | Депресор клапана Шредера |
Технічні характеристики виробу
Характеристики виробу | Значення |
|---|---|
| Вага брутто | 0.092 Кілограм |
| Bага нетто | 0.088 Кілограм |
| Об'єм | 0.137 Літр |
Характеристики виробу | Значення |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702428314800 |
| Proposition 65 | Рак і репродуктивні проблеми |