Комплектуючі до перемикачів, Клапан скидання тиску
031E029866
Позначення типу: Клапан скидання тиску, Частини в комплекті: Фіксувальний гвинт, Формат упаковки: Упаковка на декілька одиниць, Кількість на формат упаковки: 20
031E029866
Специфікація виробу
Характеристики виробу | Значення |
|---|---|
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Material Description | ????????????????? ?????? ?? CS |
| Product line | Air Conditioning and Commercial Refrigeration |
| Використання для продукту | CS |
| Група продукції | Комплектуючі до перемикачів |
| Кількість на формат упаковки | 20 шт. |
| Коментарі щодо використання для продукту | Для труби/шланга 6мм |
| Місце для батарейок | Ні |
Характеристики виробу | Значення |
|---|---|
| Назва виробу в досьє SCIP | CS Pressure Switch Accessories1 |
| Назва продукту | Клапан скидання тиску |
| Номер досьє SCIP | 8bfa0285-06ae-489d-bd08-2c68a96022a1 |
| Позначення типу | Клапан скидання тиску |
| Речовини зі списку REACH у концентрації | Свинець (номер CAS 7439-92-1) |
| Тип продукту | Приладдя |
| Формат упаковки | Упаковка на декілька одиниць |
| Частини в комплекті | Фіксувальний гвинт |
Технічні характеристики виробу
Характеристики виробу | Значення |
|---|---|
| Вага брутто | 0.036 Кілограм |
| Bага нетто | 0.034 Кілограм |
| Об'єм | 0.017 Літр |
Характеристики виробу | Значення |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702423188222 |
| Proposition 65 | Рак і репродуктивні проблеми |