Комплектуючі до перемикачів, Клапан скидання тиску
031E029766
Позначення типу: Клапан скидання тиску, Частини в комплекті: Фіксувальний гвинт, Формат упаковки: Упаковка на декілька одиниць, Кількість на формат упаковки: 20
031E029766
Специфікація виробу
Характеристики виробу | Значення |
|---|---|
| China RoHS exemption clause | No |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Material Description | ?????????? ?????? 1/4" ?? CS |
| Product line | Air Conditioning and Commercial Refrigeration |
| Використання для продукту | CS |
| Відповідність RoHS в Євросоюзі | Так |
| Відповідність RoHS в Китаї | Так |
| Група продукції | Комплектуючі до перемикачів |
| Кількість на формат упаковки | 20 шт. |
Характеристики виробу | Значення |
|---|---|
| Коментарі щодо використання для продукту | Для труби/шланга 1/4дюйма |
| Місце для батарейок | Ні |
| Назва продукту | Клапан скидання тиску |
| Позначення типу | Клапан скидання тиску |
| Положення ЄС про виняток RoHS | Ні |
| Речовини зі списку REACH у концентрації | Ні |
| Тип продукту | Приладдя |
| Формат упаковки | Упаковка на декілька одиниць |
| Частини в комплекті | Фіксувальний гвинт |
Технічні характеристики виробу
Характеристики виробу | Значення |
|---|---|
| Вага брутто | 0.036 Кілограм |
| Bага нетто | 0.034 Кілограм |
Характеристики виробу | Значення |
|---|---|
| Об'єм | 0.012 Літр |
| EAN/UPC | 5702423188215 |