Комплектуючі до перемикачів, ??????
031E029666
Позначення типу: Ніпель, Формат упаковки: Упаковка на декілька одиниць, Кількість на формат упаковки: 20
031E029666
Специфікація виробу
Характеристики виробу | Значення |
|---|---|
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Material Description | ?????? |
| Product line | Air Conditioning and Commercial Refrigeration |
| Використання для продукту | CS |
| Випускний отвір тиску Внутр/Зовн | Male |
| Впускний отвір тиску Внутр/Зовн | Female |
| Група продукції | Комплектуючі до перемикачів |
| Кількість на формат упаковки | 20 шт. |
| Коментарі щодо використання для продукту | Для клапана скидання тиску |
| Місце для батарейок | Ні |
| Назва виробу в досьє SCIP | CS Pressure Switch Accessories |
| Назва продукту | Ніпель |
Характеристики виробу | Значення |
|---|---|
| Номер досьє SCIP | d881a438-a71a-42f8-bac6-107944e1634f |
| Позначення типу | Ніпель |
| Примітки щодо з'єднання | Двохпотоковий |
| Речовини зі списку REACH у концентрації | Свинець (номер CAS 7439-92-1) |
| Розмір вихідного підключення тиску [дюйм] | 1/4 |
| Розмір вхідного підключення тиску [мм] | 10 x 1 |
| Стандарт вихідного підключення тиску | ISO 263 |
| Тип вихідного підкл. тиску | Розвальцьов. |
| Тип вхідного підкл. тиску | M |
| Тип продукту | Приладдя |
| Формат упаковки | Упаковка на декілька одиниць |
Технічні характеристики виробу
Характеристики виробу | Значення |
|---|---|
| Вага брутто | 0.014 Кілограм |
| Bага нетто | 0.013 Кілограм |
| Об'єм | 0.004 Літр |
Характеристики виробу | Значення |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702423155897 |
| Proposition 65 | Рак і репродуктивні проблеми |