Комплектуючі до перемикачів, ????????? ???? PG16 ?? CS
031E029366
Формат упаковки: Упаковка на декілька одиниць, Кількість на формат упаковки: 10
031E029366
Специфікація виробу
Характеристики виробу | Значення |
|---|---|
| China RoHS exemption clause | No |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Material Description | ????????? ???? PG16 ?? CS |
| Product line | Air Conditioning and Commercial Refrigeration |
| Використання для продукту | CS |
| Відповідність RoHS в Євросоюзі | Так |
| Відповідність RoHS в Китаї | Так |
| Група продукції | Комплектуючі до перемикачів |
| Кількість на формат упаковки | 10 шт. |
Характеристики виробу | Значення |
|---|---|
| Місце для батарейок | Ні |
| Назва продукту | Кабельний ввід |
| Позначення типу | Cable gland |
| Положення ЄС про виняток RoHS | Ні |
| Речовини зі списку REACH у концентрації | Ні |
| Розмір електричного підключення | Pg 16 |
| Тип продукту | Приладдя |
| Формат упаковки | Упаковка на декілька одиниць |
Технічні характеристики виробу
Характеристики виробу | Значення |
|---|---|
| Вага брутто | 25.5 Грам |
| Bага нетто | 25.5 Грам |
Характеристики виробу | Значення |
|---|---|
| Об'єм | 0.056 Літр |
| EAN/UPC | 5702423155880 |