Danfoss logo
F017-_0028_PressureSwitches_Spareparts_437066

Комплектуючі до перемикачів, Гільза датчика

017-437066

Позначення типу: Гільза датчика, Використання для продукту: RT; KP, Мін. довжина муфти датчика [мм]: 112, Тип вхідного підкл. тиску: G, Розмір вхідного підключення тиску [дюйм]: 1/2, Формат упаковки: Упаковка на декілька одиниць, Кількість на формат упаковки: 10

Специфікація виробу

Характеристики виробу
Значення
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Material DescriptionГільза до KP, RT
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
Використання для продуктуKPRT
Відповідність RoHS в ЄвросоюзіПоза ним
Відповідність RoHS в КитаїПоза ним
Впускний отвір тиску Внутр/ЗовнMale
Група продукціїКомплектуючі до перемикачів
Довжина підключення муфти датчика [мм]22 мм
Кількість на формат упаковки10 шт.
Матеріал муфти датчикаЛатунь
Мін. довжина муфти датчика [дюйм]4 7/16 in
Мін. довжина муфти датчика [мм]112 мм
Характеристики виробу
Значення
Місце для батарейокНі
Муфта внутр. датчика Ø [мм]9.5 мм
Муфта зовн. датчика Ø [мм]11.0 мм
Назва виробу в досьє SCIPRT Accessories -3
Назва продуктуГільза датчика
Номер досьє SCIPc68e1b39-d5af-49ae-b726-bda67e0b6d35
Позначення типуГільза датчика
Речовини зі списку REACH у концентраціїСвинець (номер CAS 7439-92-1)
Розмір вхідного підключення тиску [дюйм]1/2
Стандарт вхідн. підкл. тискуISO 228-1
Тип вхідного підкл. тискуG
Тип продуктуПриладдя
Формат упаковкиУпаковка на декілька одиниць

Технічні характеристики виробу

Характеристики виробу
Значення
Вага брутто0.106 Кілограм
Bага нетто0.101 Кілограм
Об'єм0.101 Літр
Характеристики виробу
Значення
EAN/UPC5702423155873
Proposition 65Рак і репродуктивні проблеми