Комплектуючі до перемикачів, Гільза датчика
017-436966
Позначення типу: Гільза датчика, Використання для продукту: RT; KP, Мін. довжина муфти датчика [мм]: 97, Тип вхідного підкл. тиску: G, Розмір вхідного підключення тиску [дюйм]: 1/2, Формат упаковки: Упаковка на декілька одиниць, Кількість на формат упаковки: 10
017-436966
Специфікація виробу
Характеристики виробу | Значення |
|---|---|
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Material Description | Гільза датчика (нерж.сталь) компл.112 мм |
| Product line | Air Conditioning and Commercial Refrigeration |
| Використання для продукту | KPRT |
| Відповідність RoHS в Євросоюзі | Поза ним |
| Відповідність RoHS в Китаї | Поза ним |
| Впускний отвір тиску Внутр/Зовн | Male |
| Група продукції | Комплектуючі до перемикачів |
| Довжина підключення муфти датчика [мм] | 22 мм |
| Кількість на формат упаковки | 10 шт. |
| Матеріал муфти датчика | Нержавіюча сталь |
| Мін. довжина муфти датчика [дюйм] | 3 13/16 in |
| Мін. довжина муфти датчика [мм] | 97 мм |
| Місце для батарейок | Ні |
Характеристики виробу | Значення |
|---|---|
| Муфта внутр. датчика Ø [мм] | 9.5 мм |
| Муфта зовн. датчика Ø [мм] | 10.7 мм |
| Назва виробу в досьє SCIP | RT Accessories -3 |
| Назва продукту | Гільза датчика |
| Номер досьє SCIP | c68e1b39-d5af-49ae-b726-bda67e0b6d35 |
| Позначення типу | Гільза датчика |
| Речовини зі списку REACH у концентрації | Свинець (номер CAS 7439-92-1) |
| Розмір вхідного підключення тиску [дюйм] | 1/2 |
| Стандарт вхідн. підкл. тиску | ISO 228-1 |
| Тип вхідного підкл. тиску | G |
| Тип продукту | Приладдя |
| Формат упаковки | Упаковка на декілька одиниць |
| Частини в комплекті | Комплект прокладок |
Технічні характеристики виробу
Характеристики виробу | Значення |
|---|---|
| Вага брутто | 0.108 Кілограм |
| Bага нетто | 0.104 Кілограм |
| Об'єм | 0.084 Літр |
Характеристики виробу | Значення |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702428021012 |
| Proposition 65 | Рак і репродуктивні проблеми |