Комплектуючі до перемикачів, Ніпель G3/8 пайка
017-436866
Формат упаковки: Упаковка на декілька одиниць, Кількість на формат упаковки: 5
017-436866
Специфікація виробу
Характеристики виробу | Значення |
|---|---|
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Material Description | Ніпель G3/8 пайка |
| Product line | Air Conditioning and Commercial Refrigeration |
| Використання для продукту | MPRT |
| Випускний отвір тиску Внутр/Зовн | Female |
| Відповідність RoHS в Євросоюзі | Поза ним |
| Відповідність RoHS в Китаї | Поза ним |
| Впускний отвір тиску Внутр/Зовн | Female |
| Група продукції | Комплектуючі до перемикачів |
| Кількість на формат упаковки | 5 шт. |
| Місце для батарейок | Ні |
| Назва виробу в досьє SCIP | RT Accessories -2 |
| Назва продукту | Роз'єм |
Характеристики виробу | Значення |
|---|---|
| Номер досьє SCIP | b90edc74-aa58-488a-b9e1-f0e56623c2b9 |
| Позначення типу | Solder nipple |
| Примітки щодо з'єднання | Двохпотоковий |
| Речовини зі списку REACH у концентрації | Свинець (номер CAS 7439-92-1) |
| Розмір вихідного підключення тиску [мм] | 8 мм |
| Розмір вхідного підключення тиску [дюйм] | 3/8 |
| Стандарт вхідн. підкл. тиску | ISO 228-1 |
| Тип вихідного підкл. тиску | Пайка, ODF |
| Тип вхідного підкл. тиску | G |
| Тип продукту | Приладдя |
| Формат упаковки | Упаковка на декілька одиниць |
| Частини в комплекті | 1шайба ал., ніпель |
Технічні характеристики виробу
Характеристики виробу | Значення |
|---|---|
| Вага брутто | 0.046 Кілограм |
| Bага нетто | 0.046 Кілограм |
| Об'єм | 0.021 Літр |
Характеристики виробу | Значення |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702428043083 |
| Proposition 65 | Рак |