Danfoss logo
Enclosure

Комплектуючі до перемикачів, Передня кришка

017-436266

Використання для продукту: RT, Формат упаковки: Упаковка на декілька одиниць, Кількість на формат упаковки: 5

Специфікація виробу

Характеристики виробу
Значення
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Material DescriptionCover Without Pane For RT
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
Використання для продуктуRT
Відповідність RoHS в ЄвросоюзіПоза ним
Відповідність RoHS в КитаїПоза ним
Група продукціїКомплектуючі до перемикачів
Додаткова інформаціяБез вікна
Кількість на формат упаковки5 шт.
Коментарі щодо використання для продуктуКолір сірий
Характеристики виробу
Значення
Місце для батарейокНі
Назва виробу в досьє SCIPRT Accessories -3
Назва продуктуПередня кришка
Номер досьє SCIPc68e1b39-d5af-49ae-b726-bda67e0b6d35
Позначення типуFront cover without window
Речовини зі списку REACH у концентраціїСвинець (номер CAS 7439-92-1)
Тип продуктуПриладдя
Формат упаковкиУпаковка на декілька одиниць
Частини в комплекті4гвинти 3,5 x 13

Технічні характеристики виробу

Характеристики виробу
Значення
Вага брутто0.066 Кілограм
Bага нетто0.051 Кілограм
Об'єм0.237 Літр
Характеристики виробу
Значення
EAN/UPC5702428043137
Proposition 65No significant risk