Danfoss logo
Seal screws

Комплектуючі до перемикачів, Ущільнювальний гвинт

017-425166

Позначення типу: Ущільнювальний гвинт, Використання для продукту: RT, Формат упаковки: Упаковка на декілька одиниць, Кількість на формат упаковки: 20

Специфікація виробу

Характеристики виробу
Значення
China RoHS exemption clauseNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
InspectionTextŚruba pokrywy oraz śruba pokrętła do RT z możliwością zaplombowania
Material DescriptionSeal Screw For RT Cap/Cover
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
Використання для продуктуRT
Відповідність RoHS в ЄвросоюзіТак
Відповідність RoHS в КитаїТак
Група продукціїКомплектуючі до перемикачів
Характеристики виробу
Значення
Кількість на формат упаковки20 шт.
Місце для батарейокНі
Назва продуктуУщільнювальний гвинт
Позначення типуУщільнювальний гвинт
Положення ЄС про виняток RoHSНі
Речовини зі списку REACH у концентраціїНі
Тип продуктуПриладдя
Формат упаковкиУпаковка на декілька одиниць

Технічні характеристики виробу

Характеристики виробу
Значення
Вага брутто0.005 Kilogram
Bага нетто0.004 Kilogram
Характеристики виробу
Значення
Об'єм0.033 Liter
EAN/UPC5702428043236