Запчастина, RT, Вимикач з однополюсним перекидним контактом
017-404166
Тип продукту: Запчастина, Використання для продукту: RT, Позначення типу: Вимикач з однополюсним перекидним контактом, Вимикач з однополюсним перекидним контактом
017-404166
Специфікація виробу
Характеристики виробу | Значення |
|---|---|
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Material Description | Contact System For RT |
| Product line | Air Conditioning and Commercial Refrigeration |
| Використання для продукту | RT |
| Відповідність RoHS в Євросоюзі | Поза ним |
| Відповідність RoHS в Китаї | Поза ним |
| Група продукції | Контактні системи |
| Кількість на формат упаковки | 24 шт. |
| Коментарі щодо використання для продукту | Зниження температуриВерсія скидання по мін. |
| Місце для батарейок | Ні |
Характеристики виробу | Значення |
|---|---|
| Назва виробу в досьє SCIP | Contact System For RT -1 |
| Назва продукту | Вимикач з однополюсним перекидним контактом |
| Номер досьє SCIP | b4bc2207-8c90-4a7d-9c70-2e8ae0693bd9 |
| Номінал контакту | AC15=3 A, 400 VAC1=10 A, 400 VAC3=4 A, 400 VDC13=12 W, 220 VLR=28 A, 400 V |
| Позначення типу | Вимикач з однополюсним перекидним контактом |
| Речовини зі списку REACH у концентрації | Свинець (номер CAS 7439-92-1) |
| Тип продукту | Запчастина |
| Формат упаковки | Упаковка на декілька одиниць |
| Функція контакту | SPDT |
Технічні характеристики виробу
Характеристики виробу | Значення |
|---|---|
| Вага брутто | 0.08 Kilogram |
| Bага нетто | 0.057 Kilogram |
Характеристики виробу | Значення |
|---|---|
| Об'єм | 0.168 Liter |
| EAN/UPC | 5702428022569 |