Реле тиску, MBC 5100
061B510466
null: 16 - 160, Функція скидання: Автоматичн., Тип підключення тиску: G, Розмір підключення тиску: 1/4, Клас захисту корпусу IP: IP65, Макс. робочий тиск [бар]: 600
061B510466
Специфікація виробу
Характеристики виробу | Значення |
|---|---|
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Material Description | MBC 5100 Pressure Switch M/32 |
| Product line | Air Conditioning and Commercial Refrigeration |
| Аварійний сигнал | Зростання |
| Аксесуари продукту | Комплектуючі до перемикачів |
| Відповідність RoHS в Євросоюзі | Поза ним |
| Відповідність RoHS в Китаї | Так |
| Група продукції | Перемикачі і термостати |
| Диф. макс. настр. діапазону [бар] | 30.00 бар |
| Диф. мін. настр. діапазону [бар] | 15.00 бар |
| Діапазон регулювання [бар] Ре [Макс.] | 160.00 бар |
| Діапазон регулювання [бар] Ре [Мін.] | 16.00 бар |
| Діапазон регулювання [МПа] Ре [Макс.] | 16.00 МПа |
| Діапазон регулювання [МПа] Ре [Мін.] | 1.60 МПа |
| Діапазон температури навколишнього середовища [°C] [макс.] | 85 °C |
| Діапазон температури навколишнього середовища [°C] [мін.] | -40 °C |
| Діапазон температури навколишнього середовища [°F] [Макс.] | 185 °F |
| Діапазон температури навколишнього середовища [°F] [Мін.] | -40 °F |
| Дозволи | ABSBVCCCCCSCECMIMDNVEACGLKRSLRNKKRINAUA |
| Електричне підключення | Роз'єм DIN |
| Електричне підключення, штекер/штепсель | ВНУТРІШН. |
| Елемент вимірювання тиску | Поршень |
| Заводське налашт. [МПа] | 12.000 МПа |
| Інша документація RoHS | Saudi Arabia RoHS |
| Кількість на формат упаковки | 32 шт. |
| Клас захисту корпусу IP | IP65 |
| Ключ технічної характеристики | 5251-1DB04 |
Характеристики виробу | Значення |
|---|---|
| Макс. робочий тиск [бар] | 600.0 бар |
| Макс. робочий тиск [фунт/дюйм² надл.] | 8700 фунт-сила на дюйм² |
| Макс. тиск випробування [бар] Ре | 600.0 бар |
| Макс. тиск випробування [фунт/дюйм² надл.] | 8702.0 фунт-сила на дюйм² |
| Місце для батарейок | Ні |
| Назва виробу в досьє SCIP | MBC 5100 5000 Pressure Switch |
| Назва продукту | Реле тиску |
| Номер досьє SCIP | 69958bd3-3b22-42dc-aa8a-888e92c5e7e8 |
| Номінал контакту | AC15=0.5 A, 250 VDC13=12 W, 125 V |
| Опис продукту | Реле тиску |
| Придатний до експлуатації | Ні |
| Примітки щодо підключення тиску | З фланцем |
| Речовини зі списку REACH у концентрації | Свинець (номер CAS 7439-92-1) |
| Розмір електричного підключення | Pg 11 |
| Розмір підключення тиску | 1/4 |
| Сертифікація CE | Yes |
| Стандарт електричних характеристик | EN 60947-5 |
| Стандарт електричного підключення | EN 175301-803-A |
| Стандарт підключення тиску | ISO 228-1 |
| Тип підключення тиску | G |
| Тип продукту | MBC 5100 |
| Тиск розриву [бар] | 1200.0 бар |
| Тиск Штекер/Штекер | ВНУТРІШН. |
| Формат упаковки | Упаковка на декілька одиниць |
| Функція контакту | SPDT |
| Функція скидання | Автоматичн. |
Технічні характеристики виробу
Характеристики виробу | Значення |
|---|---|
| Вага брутто | 0.317 Кілограм |
| Bага нетто | 0.267 Кілограм |
| Об'єм | 0.647 Літр |
Характеристики виробу | Значення |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702423217144 |
| Proposition 65 | Рак і репродуктивні проблеми |