Danfoss logo
Pressure switch, MBC 5100_061B004066

Реле тиску, MBC 5000

061B503266

null: 16 - 160, Функція скидання: Автоматичн., Тип підключення тиску: G, Розмір підключення тиску: 1/4, Клас захисту корпусу IP: IP65, Макс. робочий тиск [бар]: 300

Специфікація виробу

Характеристики виробу
Значення
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Material DescriptionРеле тиску MBC 5000
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
Аксесуари продуктуКомплектуючі до перемикачів
Відповідність RoHS в ЄвросоюзіПоза ним
Відповідність RoHS в КитаїТак
Група продукціїПеремикачі і термостати
Диф. макс. настр. діапазону [бар]30.00 бар
Диф. мін. настр. діапазону [бар]15.00 бар
Діапазон регулювання [бар] Ре [Макс.]160.00 бар
Діапазон регулювання [бар] Ре [Мін.]16.00 бар
Діапазон регулювання [МПа] Ре [Макс.]16.00 МПа
Діапазон регулювання [МПа] Ре [Мін.]1.60 МПа
Діапазон температури навколишнього середовища [°C] [макс.]60 °C
Діапазон температури навколишнього середовища [°C] [мін.]-40 °C
Діапазон температури навколишнього середовища [°F] [Макс.]140 °F
Діапазон температури навколишнього середовища [°F] [Мін.]-40 °F
ДозволиRoHS, КитайCCCCEEACLVDRoHSUA
Електричне підключенняРоз'єм DIN
Електричне підключення, штекер/штепсельВНУТРІШН.
Елемент вимірювання тискуПоршень
Кількість на формат упаковки32 шт.
Клас захисту корпусу IPIP65
Ключ технічної характеристики5251-1CB04
Макс. робочий тиск [бар]300.0 бар
Характеристики виробу
Значення
Макс. робочий тиск [фунт/дюйм² надл.]4350 фунт-сила на дюйм²
Макс. тиск випробування [бар] Ре300.0 бар
Макс. тиск випробування [фунт/дюйм² надл.]4351.0 фунт-сила на дюйм²
Місце для батарейокНі
Назва виробу в досьє SCIPMBC 5100 5000 Pressure Switch
Назва дозвільного файлу ULE31024
Назва продуктуРеле тиску
Номер досьє SCIP69958bd3-3b22-42dc-aa8a-888e92c5e7e8
Номінал контакту120/250В змінного струму, 1,16А Пілотний режим120/250Vac, 6A resistive120/250Vac,2,9FLA,17,4LRA
Опис продуктуРеле тиску
Придатний до експлуатаціїНі
Речовини зі списку REACH у концентраціїСвинець (номер CAS 7439-92-1)
Розмір електричного підключенняPg 11
Розмір підключення тиску1/4
Сертифікація CEYes
Стандарт електричного підключенняEN 175301-803-A
Стандарт підключення тискуISO 228-1
Тип підключення тискуG
Тип продуктуMBC 5000
Тиск розриву [бар]1200.0 бар
Тиск Штекер/ШтекерВНУТРІШН.
Формат упаковкиУпаковка на декілька одиниць
Функція контактуSPDT
Функція скиданняАвтоматичн.

Технічні характеристики виробу

Характеристики виробу
Значення
Вага брутто0.309 Кілограм
Bага нетто0.21 Кілограм
Об'єм0.647 Літр
Характеристики виробу
Значення
EAN/UPC5702428833585
Proposition 65Рак і репродуктивні проблеми