Danfoss logo
Pressure switch, MBC 5100_061B102466, 061B104166

Реле тиску, MBC 5100

061B104166

null: 5 - 25, Тип підключення тиску: G, Розмір підключення тиску: 1/4, Клас захисту корпусу IP: IP65, Макс. робочий тиск [бар]: 150

Специфікація виробу

Характеристики виробу
Значення
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Material DescriptionРеле тиску MBC5100-3331-1DB04
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
Аксесуари продуктуКомплектуючі до перемикачів
Відповідність RoHS в ЄвросоюзіПоза ним
Відповідність RoHS в КитаїТак
Група продукціїПеремикачі і термостати
Диф. макс. настр. діапазону [бар]2.50 бар
Диф. мін. настр. діапазону [бар]1.00 бар
Діапазон регулювання [бар] Ре [Макс.]25.00 бар
Діапазон регулювання [бар] Ре [Мін.]5.00 бар
Діапазон регулювання [МПа] Ре [Макс.]2.50 МПа
Діапазон регулювання [МПа] Ре [Мін.]0.50 МПа
Діапазон температури навколишнього середовища [°C] [макс.]85 °C
Діапазон температури навколишнього середовища [°C] [мін.]-10 °C
Діапазон температури навколишнього середовища [°F] [Макс.]185 °F
Діапазон температури навколишнього середовища [°F] [Мін.]14 °F
ДозволиRoHS, КитайABSBVCCCCCSCECMIMDNVEACGLKRSLRLVDNKKRINARoHSUA
Електричне підключенняРоз'єм DIN
Електричне підключення, штекер/штепсельВНУТРІШН.
Елемент вимірювання тискуДіафрагма
Кількість на формат упаковки32 шт.
Клас захисту корпусу IPIP65
Ключ технічної характеристики3331-1DB04
Коментарі щодо електричного підключенняМетал
Характеристики виробу
Значення
Макс. робочий тиск [бар]150.0 бар
Макс. робочий тиск [фунт/дюйм² надл.]2175 фунт-сила на дюйм²
Макс. тиск випробування [бар] Ре150.0 бар
Макс. тиск випробування [фунт/дюйм² надл.]2176.0 фунт-сила на дюйм²
Місце для батарейокНі
Назва виробу в досьє SCIPMBC 5100 5000 Pressure Switch
Назва продуктуРеле тиску
Номер досьє SCIP69958bd3-3b22-42dc-aa8a-888e92c5e7e8
Номінал контактуAC15=0.5 A, 250 VDC13=12 W, 125 V
Опис продуктуРеле тиску
Придатний до експлуатаціїНі
Примітки щодо підключення тискуЗ фланцем
Речовини зі списку REACH у концентраціїСвинець (номер CAS 7439-92-1)
Розмір електричного підключенняPg 9
Розмір підключення тиску1/4
Сертифікація CEYes
Стандарт електричних характеристикEN 60947-5
Стандарт електричного підключенняEN 175301-803-A
Стандарт підключення тискуISO 228-1
Тип підключення тискуG
Тип продуктуMBC 5100
Тиск розриву [бар]300.0 бар
Тиск Штекер/ШтекерВНУТРІШН.
Формат упаковкиУпаковка на декілька одиниць
Функція контактуSPDT

Технічні характеристики виробу

Характеристики виробу
Значення
Вага брутто0.329 Кілограм
Bага нетто0.258 Кілограм
Об'єм0.647 Літр
Характеристики виробу
Значення
EAN/UPC5702428582117
Proposition 65Рак і репродуктивні проблеми