Danfoss logo
Pressure switch, KPS45_060-410666, 060-411466

Реле тиску, KPS43

060-411366

Диференціал[бар]: 2, Функція скидання: Автоматичн., Тип підключення тиску: G, Розмір підключення тиску: 1/4, Клас захисту корпусу IP: IP67, Макс. робочий тиск [бар]: 120

Специфікація виробу

Характеристики виробу
Значення
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Material DescriptionKPS43 Pressure Switch I/12
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
Аварійний сигналЗростання
Аксесуари продуктуКомплектуючі до перемикачів
Відповідність RoHS в ЄвросоюзіПоза ним
Відповідність RoHS в КитаїТак
Властивості електричного підключення EN 60947Гнуч., наконечники: 0,5–1,5мм2Гнуч., без наконечників 0,7–2,5мм2Суцільний/скручений: 0,75–2,5мм2
Група продукціїПеремикачі і термостати
Диференціал[бар]2.00 бар
Диференціал[фунт/дюйм²]29.00 фунт на дюйм²
Діапазон температури навколишнього середовища [°C] [макс.]70 °C
Діапазон температури навколишнього середовища [°C] [мін.]-25 °C
Діапазон температури навколишнього середовища [°F] [Макс.]158 °F
Діапазон температури навколишнього середовища [°F] [Мін.]-13 °F
ДозволиRoHS, КитайABSBVCCCCCSCECMIMDNVEACGLKRSLRLVDNKKRINARMRSRoHSUAUL
Електричне підключенняНарізний кабельний ввід
Електричне підключення, штекер/штепсельВНУТРІШН.
Електричні характеристики EN 60947Ізоляція: 400ВСтупінь забруднення: 3Номінальна імпульсна напруга: 4кВShort circuit prot, fuse: 16A
Елемент вимірювання тискуДіафрагма
Заводське налашт. [МПа]0.800 МПа
Заводське налашт. [фунт/дюйм² надл.]116.0 фунт-сила на дюйм²
Кількість на формат упаковки12 шт.
Клас захисту корпусу IPIP67
Класифікація ULYes
Коментарі щодо електричного підключенняМеталевий кабельний ввід
Характеристики виробу
Значення
Макс. робочий тиск [бар]120.0 бар
Макс. робочий тиск [фунт/дюйм² надл.]1740 фунт-сила на дюйм²
Макс. тиск випробування [бар] Ре180.0 бар
Макс. тиск випробування [фунт/дюйм² надл.]2611.0 фунт-сила на дюйм²
Місце для батарейокНі
Навк. Темп. Примітка80 °C/176 °F for max 120 min
Назва виробу в досьє SCIPKPS Pressure Switch
Назва дозвільного файлу ULE73170
Назва продуктуРеле тиску
Номер досьє SCIPd1127e97-408e-40d0-9aba-98480f7dad9c
Номінал контактуLR макс. 50АAC15=4 A, 440 VAC1=10 A, 440 VAC3=6 A, 440 VDC13=12 W, 220 Vfor gold 1…30 mA, 5...30 V
Опис продуктуРеле тиску
Придатний до експлуатаціїНі
Речовини зі списку REACH у концентраціїСвинець (номер CAS 7439-92-1)
Розмір електричного підключенняPg 13.5
Розмір підключення тиску1/4
Сертифікація CEYes
Стандарт електричного підключенняDIN 40430
Стандарт підключення тискуISO 228-1
Тип підключення тискуG
Тип продуктуKPS43
Тиск розриву [бар]240.0 бар
Тиск Штекер/ШтекерВНУТРІШН.
Формат упаковкиПромислова упаковка
Функція контактуОднополюсний з перекидним контактом, золото
Функція скиданняАвтоматичн.

Технічні характеристики виробу

Характеристики виробу
Значення
Вага брутто1.14 Кілограм
Bага нетто1.055 Кілограм
Об'єм1.87 Літр
Характеристики виробу
Значення
EAN/UPC5702423147120
Proposition 65Рак і репродуктивні проблеми