Danfoss logo
Pressure switch, KPS39_060-419266, 060-319266

Реле тиску, KPS39

060-319266

null: 10 - 35, Диференціал[бар]: 2 - 6, Функція скидання: Автоматичн., Тип підключення тиску: G, Розмір підключення тиску: 3/8, Клас захисту корпусу IP: IP67, Макс. робочий тиск [бар]: 45

Специфікація виробу

Характеристики виробу
Значення
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Material Description???? ????? KPS39.10-35bar.G1/4
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
Аксесуари продуктуКомплектуючі до перемикачів
Відповідність RoHS в ЄвросоюзіПоза ним
Відповідність RoHS в КитаїТак
Властивості електричного підключення EN 60947Гнуч., наконечники: 0,5–1,5мм2Гнуч., без наконечників 0,7–2,5мм2Суцільний/скручений: 0,75–2,5мм2
Група продукціїПеремикачі і термостати
Диференціал[бар] [Макс.]6.00 бар
Диференціал[бар] [Мін.]2.00 бар
Диференціал[фунт/дюйм²] [Макс.]87.00 фунт на дюйм²
Диференціал[фунт/дюйм²] [Мін.]29.00 фунт на дюйм²
Діапазон регулювання [бар] Ре [Макс.]35.00 бар
Діапазон регулювання [бар] Ре [Мін.]10.00 бар
Діапазон регулювання [МПа] Ре [Макс.]3.50 МПа
Діапазон регулювання [МПа] Ре [Мін.]1.00 МПа
Діапазон регулювання [фунт/дюйм² надл.] Ре [Макс.]508.00 фунт-сила на дюйм²
Діапазон регулювання [фунт/дюйм² надл.] Ре [Мін.]145.00 фунт-сила на дюйм²
Діапазон температури навколишнього середовища [°C] [макс.]70 °C
Діапазон температури навколишнього середовища [°C] [мін.]-40 °C
Діапазон температури навколишнього середовища [°F] [Макс.]158 °F
Діапазон температури навколишнього середовища [°F] [Мін.]-40 °F
ДозволиRoHS, КитайABSBVCCCCCSCEDNVEACGLKRSLRLVDNKKRINARMRSRoHSUA
Електричне підключенняНарізний кабельний ввід
Електричне підключення, штекер/штепсельВНУТРІШН.
Електричні характеристики EN 60947Ізоляція: 400ВСтупінь забруднення: 3Номінальна імпульсна напруга: 4кВShort circuit prot, fuse: 16A
Елемент вимірювання тискуСильфон
Ідентичний продукт060-419266
Характеристики виробу
Значення
Кількість на формат упаковки8 шт.
Клас захисту корпусу IPIP67
Коментарі щодо електричного підключенняМеталевий кабельний ввід
Макс. робочий тиск [бар]45.0 бар
Макс. робочий тиск [фунт/дюйм² надл.]653 фунт-сила на дюйм²
Макс. тиск випробування [бар] Ре53.0 бар
Макс. тиск випробування [фунт/дюйм² надл.]769.0 фунт-сила на дюйм²
Місце для батарейокНі
Навк. Темп. Примітка80 °C/176 °F for max 120 min
Назва виробу в досьє SCIPKPS Pressure Switch
Назва продуктуРеле тиску
Номер досьє SCIPd1127e97-408e-40d0-9aba-98480f7dad9c
Номінал контактуLR макс. 50АAC15=4 A, 440 VAC1=10 A, 440 VAC3=6 A, 440 VDC13=12 W, 220 Vfor gold 1…30 mA, 5...30 V
ОбладнанняWithout bracket
Опис продуктуРеле тиску
Придатний до експлуатаціїНі
Речовини зі списку REACH у концентраціїСвинець (номер CAS 7439-92-1)
Розмір електричного підключенняPg 13.5
Розмір підключення тиску3/8
Сертифікація CEYes
Стандарт електричного підключенняDIN 40430
Стандарт підключення тискуISO 228-1
Тип підключення тискуG
Тип продуктуKPS39
Тиск Штекер/ШтекерЗовнішн.
Формат упаковкиУпаковка на декілька одиниць
Функція контактуОднополюсний з перекидним контактом, золото
Функція скиданняАвтоматичн.

Технічні характеристики виробу

Характеристики виробу
Значення
Вага брутто0.878 Кілограм
Bага нетто0.793 Кілограм
Об'єм2.518 Літр
Характеристики виробу
Значення
EAN/UPC5702423142712
Proposition 65Рак і репродуктивні проблеми