Danfoss logo
KPS pressure switches (KPS 43, KPS 45, KPS 47 with G 1/4)

Реле тиску, KPS45

060-312166

null: 4 - 40, Диференціал[бар]: 2.2 - 11, Функція скидання: Автоматичн., Тип підключення тиску: G, Розмір підключення тиску: 1/4, Клас захисту корпусу IP: IP67, Макс. робочий тиск [бар]: 120

Специфікація виробу

Характеристики виробу
Значення
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Material DescriptionРеле тиску KPS45.4-40bar.G1/4
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
Аксесуари продуктуКомплектуючі до перемикачів
Відповідність RoHS в ЄвросоюзіТак, з винятками
Відповідність RoHS в КитаїТак
Властивості електричного підключення EN 60947Гнуч., наконечники: 0,5–1,5мм2Гнуч., без наконечників 0,7–2,5мм2Суцільний/скручений: 0,75–2,5мм2
Група продукціїПеремикачі і термостати
Диференціал[бар] [Макс.]11.00 бар
Диференціал[бар] [Мін.]2.20 бар
Диференціал[фунт/дюйм²] [Макс.]156.00 фунт на дюйм²
Диференціал[фунт/дюйм²] [Мін.]32.00 фунт на дюйм²
Діапазон регулювання [бар] Ре [Макс.]40.00 бар
Діапазон регулювання [бар] Ре [Мін.]4.00 бар
Діапазон регулювання [МПа] Ре [Макс.]4.00 МПа
Діапазон регулювання [МПа] Ре [Мін.]0.40 МПа
Діапазон регулювання [фунт/дюйм² надл.] Ре [Макс.]580.00 фунт-сила на дюйм²
Діапазон регулювання [фунт/дюйм² надл.] Ре [Мін.]58.00 фунт-сила на дюйм²
Діапазон температури навколишнього середовища [°C] [макс.]70 °C
Діапазон температури навколишнього середовища [°C] [мін.]-25 °C
Діапазон температури навколишнього середовища [°F] [Макс.]158 °F
Діапазон температури навколишнього середовища [°F] [Мін.]-13 °F
ДозволиRoHS, КитайABSBVCCCCCSCEDNVEACGLKRSLRLVDNKKRINARoHSUAUL
Електричне підключенняНарізний кабельний ввід
Електричне підключення, штекер/штепсельВНУТРІШН.
Електричні характеристики EN 60947Ізоляція: 400ВСтупінь забруднення: 3Номінальна імпульсна напруга: 4кВShort circuit prot, fuse: 16A
Елемент вимірювання тискуДіафрагма
Ідентичний продукт060-410666
Інша документація RoHSSaudi Arabia RoHS
Кількість на формат упаковки8 шт.
Характеристики виробу
Значення
Клас захисту корпусу IPIP67
Класифікація ULYes
Коментарі щодо електричного підключенняМеталевий кабельний ввід
Макс. робочий тиск [бар]120.0 бар
Макс. робочий тиск [фунт/дюйм² надл.]1740 фунт-сила на дюйм²
Макс. тиск випробування [бар] Ре180.0 бар
Макс. тиск випробування [фунт/дюйм² надл.]2611.0 фунт-сила на дюйм²
Місце для батарейокНі
Навк. Темп. Примітка80 °C/176 °F for max 120 min
Назва виробу в досьє SCIPKPS Pressure Switch
Назва дозвільного файлу ULE73170
Назва продуктуРеле тиску
Номер досьє SCIPd1127e97-408e-40d0-9aba-98480f7dad9c
Номінал контактуLR макс. 50АAC15=4 A, 440 VAC1=10 A, 440 VAC3=6 A, 440 VDC13=12 W, 220 Vfor gold 1…30 mA, 5...30 V
Опис продуктуРеле тиску
Положення ЄС про виняток RoHS6(a)
Придатний до експлуатаціїНі
Речовини зі списку REACH у концентраціїСвинець (номер CAS 7439-92-1)
Розмір електричного підключенняPg 13.5
Розмір підключення тиску1/4
Сертифікація CEYes
Стандарт електричного підключенняDIN 40430
Стандарт підключення тискуISO 228-1
Тип підключення тискуG
Тип продуктуKPS45
Тиск розриву [бар]240.0 бар
Тиск Штекер/ШтекерВНУТРІШН.
Формат упаковкиУпаковка на декілька одиниць
Функція контактуОднополюсний з перекидним контактом, золото
Функція скиданняАвтоматичн.

Технічні характеристики виробу

Характеристики виробу
Значення
Вага брутто1.226 Кілограм
Bага нетто1.092 Кілограм
Об'єм2.518 Літр
Характеристики виробу
Значення
EAN/UPC5702423146949
Proposition 65Рак і репродуктивні проблеми