Реле тиску, KPS33
060-311766
Диференціал[бар]: 0.2, Функція скидання: Автоматичн., Тип підключення тиску: G, Розмір підключення тиску: 3/8, Клас захисту корпусу IP: IP67, Макс. робочий тиск [бар]: 10
060-311766
Специфікація виробу
Характеристики виробу | Значення |
|---|---|
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Material Description | Реле тиску KPS 33. 0.5-3 bar. G1/4A |
| Product line | Air Conditioning and Commercial Refrigeration |
| Аварійний сигнал | Зростання |
| Аксесуари продукту | Комплектуючі до перемикачів |
| Відповідність RoHS в Євросоюзі | Поза ним |
| Відповідність RoHS в Китаї | Так |
| Властивості електричного підключення EN 60947 | Гнуч., наконечники: 0,5–1,5мм2Гнуч., без наконечників 0,7–2,5мм2Суцільний/скручений: 0,75–2,5мм2 |
| Група продукції | Перемикачі і термостати |
| Диференціал[бар] | 0.20 бар |
| Диференціал[фунт/дюйм²] | 3.00 фунт на дюйм² |
| Діапазон температури навколишнього середовища [°C] [макс.] | 70 °C |
| Діапазон температури навколишнього середовища [°C] [мін.] | -40 °C |
| Діапазон температури навколишнього середовища [°F] [Макс.] | 158 °F |
| Діапазон температури навколишнього середовища [°F] [Мін.] | -40 °F |
| Дозволи | RoHS, КитайABSBVCCCCCSCEDNVEACGLLRLVDNKKRINARoHSUAUL |
| Електричне підключення | Нарізний кабельний ввід |
| Електричне підключення, штекер/штепсель | ВНУТРІШН. |
| Електричні характеристики EN 60947 | Ізоляція: 400ВСтупінь забруднення: 3Номінальна імпульсна напруга: 4кВShort circuit prot, fuse: 16A |
| Елемент вимірювання тиску | Сильфон |
| Заводське налашт. [МПа] | 0.070 МПа |
| Заводське налашт. [фунт/дюйм² надл.] | 10.2 фунт-сила на дюйм² |
| Кількість на формат упаковки | 8 шт. |
| Клас захисту корпусу IP | IP67 |
| Класифікація UL | Yes |
| Коментарі щодо електричного підключення | Металевий кабельний ввід |
Характеристики виробу | Значення |
|---|---|
| Макс. робочий тиск [бар] | 10.0 бар |
| Макс. робочий тиск [фунт/дюйм² надл.] | 145 фунт-сила на дюйм² |
| Макс. тиск випробування [бар] Ре | 10.0 бар |
| Макс. тиск випробування [фунт/дюйм² надл.] | 145.0 фунт-сила на дюйм² |
| Місце для батарейок | Ні |
| Навк. Темп. Примітка | 80 °C/176 °F for max 120 min |
| Назва виробу в досьє SCIP | KPS Pressure Switch |
| Назва дозвільного файлу UL | E73170 |
| Назва продукту | Реле тиску |
| Номер досьє SCIP | d1127e97-408e-40d0-9aba-98480f7dad9c |
| Номінал контакту | LR макс. 50АAC15=4 A, 440 VAC1=10 A, 440 VAC3=6 A, 440 VDC13=12 W, 220 Vfor gold 1…30 mA, 5...30 V |
| Опис продукту | Реле тиску |
| Придатний до експлуатації | Ні |
| Речовини зі списку REACH у концентрації | Свинець (номер CAS 7439-92-1) |
| Розмір електричного підключення | Pg 13.5 |
| Розмір підключення тиску | 3/8 |
| Сертифікація CE | Yes |
| Стандарт електричного підключення | DIN 40430 |
| Стандарт підключення тиску | ISO 228-1 |
| Тип підключення тиску | G |
| Тип продукту | KPS33 |
| Тиск Штекер/Штекер | Зовнішн. |
| Формат упаковки | Упаковка на декілька одиниць |
| Функція контакту | Однополюсний з перекидним контактом, золото |
| Функція скидання | Автоматичн. |
Технічні характеристики виробу
Характеристики виробу | Значення |
|---|---|
| Вага брутто | 1.132 Кілограм |
| Bага нетто | 1.047 Кілограм |
| Об'єм | 2.518 Літр |
Характеристики виробу | Значення |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702423146918 |
| Proposition 65 | Рак і репродуктивні проблеми |