Danfoss logo
KPS Pressure switch (KPS 31, KPS 33 with G 3/8A)

Реле тиску, KPS31

060-310966

null: 0 - 2.5, Диференціал[бар]: 0.1, Функція скидання: Автоматичн., Тип підключення тиску: G, Розмір підключення тиску: 3/8, Клас захисту корпусу IP: IP67, Макс. робочий тиск [бар]: 6

Специфікація виробу

Характеристики виробу
Значення
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Material DescriptionРеле тиску KPS 31 0-2.5bar G3/8A
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
Аксесуари продуктуКомплектуючі до перемикачів
Відповідність RoHS в ЄвросоюзіПоза ним
Відповідність RoHS в КитаїТак
Властивості електричного підключення EN 60947Гнуч., наконечники: 0,5–1,5мм2Гнуч., без наконечників 0,7–2,5мм2Суцільний/скручений: 0,75–2,5мм2
Група продукціїПеремикачі і термостати
Диференціал[бар]0.10 бар
Диференціал[фунт/дюйм²]1.50 фунт на дюйм²
Діапазон регулювання [бар] Ре [Макс.]2.50 бар
Діапазон регулювання [бар] Ре [Мін.]0.00 бар
Діапазон регулювання [МПа] Ре [Макс.]0.25 МПа
Діапазон регулювання [МПа] Ре [Мін.]0.00 МПа
Діапазон регулювання [фунт/дюйм² надл.] Ре [Макс.]36.00 фунт-сила на дюйм²
Діапазон регулювання [фунт/дюйм² надл.] Ре [Мін.]0.00 фунт-сила на дюйм²
Діапазон температури навколишнього середовища [°C] [макс.]70 °C
Діапазон температури навколишнього середовища [°C] [мін.]-40 °C
Діапазон температури навколишнього середовища [°F] [Макс.]158 °F
Діапазон температури навколишнього середовища [°F] [Мін.]-40 °F
ДозволиRoHS, КитайABSBVCCCCCSCEDNVEACGLLRLVDNKKRINARoHSUAUL
Електричне підключенняНарізний кабельний ввід
Електричне підключення, штекер/штепсельВНУТРІШН.
Електричні характеристики EN 60947Ізоляція: 400ВСтупінь забруднення: 3Номінальна імпульсна напруга: 4кВShort circuit prot, fuse: 16A
Елемент вимірювання тискуСильфон
Кількість на формат упаковки8 шт.
Клас захисту корпусу IPIP67
Характеристики виробу
Значення
Класифікація ULYes
Коментарі щодо електричного підключенняМеталевий кабельний ввід
Макс. робочий тиск [бар]6.0 бар
Макс. робочий тиск [фунт/дюйм² надл.]87 фунт-сила на дюйм²
Макс. тиск випробування [бар] Ре6.0 бар
Макс. тиск випробування [фунт/дюйм² надл.]87.0 фунт-сила на дюйм²
Місце для батарейокНі
Навк. Темп. Примітка80 °C/176 °F for max 120 min
Назва виробу в досьє SCIPKPS Pressure Switch
Назва дозвільного файлу ULE73170
Назва продуктуРеле тиску
Номер досьє SCIPd1127e97-408e-40d0-9aba-98480f7dad9c
Номінал контактуLR макс. 50АAC15=4 A, 440 VAC1=10 A, 440 VAC3=6 A, 440 VDC13=12 W, 220 Vfor gold 1…30 mA, 5...30 V
Опис продуктуРеле тиску
Придатний до експлуатаціїНі
Речовини зі списку REACH у концентраціїСвинець (номер CAS 7439-92-1)
Розмір електричного підключенняPg 13.5
Розмір підключення тиску3/8
Сертифікація CEYes
Стандарт електричного підключенняDIN 40430
Стандарт підключення тискуISO 228-1
Тип підключення тискуG
Тип продуктуKPS31
Тиск Штекер/ШтекерЗовнішн.
Формат упаковкиУпаковка на декілька одиниць
Функція контактуОднополюсний з перекидним контактом, золото
Функція скиданняАвтоматичн.

Технічні характеристики виробу

Характеристики виробу
Значення
Вага брутто1.108 Кілограм
Bага нетто1.06 Кілограм
Об'єм2.518 Літр
Характеристики виробу
Значення
EAN/UPC5702423146864
Proposition 65Рак і репродуктивні проблеми