Реле тиску, KP37
060-601491
null: 5 - 20, Диференціал[бар]: 1.8 - 3, Функція скидання: Автоматичн., Тип підключення тиску: R, Розмір підключення тиску: 1/4, Клас захисту корпусу IP: IP30, Макс. робочий тиск [бар]: 28
060-601491
Специфікація виробу
Характеристики виробу | Значення |
|---|---|
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Material Description | KP37 Pressure Switch I/48 |
| Product line | Air Conditioning and Commercial Refrigeration |
| Аксесуари продукту | Комплектуючі до перемикачів |
| Відповідність RoHS в Євросоюзі | Так |
| Відповідність RoHS в Китаї | Так |
| Властивості електричного підключення EN 60947 | Гнуч., наконечники: 0,5–1,5мм2Гнуч., без наконечників 0,7–2,5мм2Суцільний/скручений: 0,75–2,5мм2 |
| Група продукції | Перемикачі і термостати |
| Диференціал[бар] [Макс.] | 3.00 бар |
| Диференціал[бар] [Мін.] | 1.80 бар |
| Диференціал[фунт/дюйм²] [Макс.] | 44.00 фунт на дюйм² |
| Диференціал[фунт/дюйм²] [Мін.] | 26.00 фунт на дюйм² |
| Діапазон регулювання [бар] Ре [Макс.] | 20.00 бар |
| Діапазон регулювання [бар] Ре [Мін.] | 5.00 бар |
| Діапазон регулювання [фунт/дюйм² надл.] Ре [Макс.] | 290.00 фунт-сила на дюйм² |
| Діапазон регулювання [фунт/дюйм² надл.] Ре [Мін.] | 73.00 фунт-сила на дюйм² |
| Діапазон температури навколишнього середовища [°C] [макс.] | 65 °C |
| Діапазон температури навколишнього середовища [°C] [мін.] | -40 °C |
| Діапазон температури навколишнього середовища [°F] [Макс.] | 149 °F |
| Діапазон температури навколишнього середовища [°F] [Мін.] | -40 °F |
| Дозволи | RoHS, КитайCCCCELVDRINAUAc UL us UL353, CS C22.2c UL us UL873, CS C22.2 |
| Електричне підключення | Гумовий кабельний ввід |
| Електричні характеристики EN 60947 | Ізоляція: 400ВСтупінь забруднення: 3Номінальна імпульсна напруга: 4кВShort circuit prot, fuse: 16A |
| Елемент вимірювання тиску | Сильфон |
| Кількість на формат упаковки | 48 шт. |
| Клас захисту Nema (~) | 1 |
| Клас захисту корпусу IP | IP30 |
Характеристики виробу | Значення |
|---|---|
| Класифікація UL | Yes |
| Макс. робочий тиск [бар] | 28.0 бар |
| Макс. робочий тиск [фунт/дюйм² надл.] | 405 фунт-сила на дюйм² |
| Макс. тиск випробування [бар] Ре | 32.0 бар |
| Макс. тиск випробування [фунт/дюйм² надл.] | 464.0 фунт-сила на дюйм² |
| Місце для батарейок | Ні |
| Навк. Темп. Примітка | 80 °C/176 °F for max 120 min |
| Назва виробу в досьє SCIP | KP KPI |
| Назва дозвільного файлу UL | E31024MH27572 |
| Назва продукту | Реле тиску |
| Номер досьє SCIP | 1b8fc5ed-65e2-48fc-8738-8cce613a9786 |
| Номінал контакту | AC15=10 A, 400 VAC1=16 A, 400 VAC3=16 A, 400 VDC13=12 W, 220 VLR=112 A, 400 V |
| Опис продукту | Реле тиску |
| Положення ЄС про виняток RoHS | Ні |
| Придатний до експлуатації | Ні |
| Речовини зі списку REACH у концентрації | Свинець (номер CAS 7439-92-1)Cadmium oxide (CAS no.1306-19-0) |
| Розмір електричного підключення | 6–14мм |
| Розмір підключення тиску | 1/4 |
| Сертифікація CE | Yes |
| Стандарт підключення тиску | ISO 7-1 |
| Тип підключення тиску | R |
| Тип продукту | KP37 |
| Тиск Штекер/Штекер | Зовнішн. |
| Формат упаковки | Промислова упаковка |
| Функція контакту | SPDT |
| Функція скидання | Автоматичн. |
Технічні характеристики виробу
Характеристики виробу | Значення |
|---|---|
| Вага брутто | 0.317 Кілограм |
| Bага нетто | 0.303 Кілограм |
| Об'єм | 0.469 Літр |
Характеристики виробу | Значення |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702428889834 |
| Proposition 65 | Рак і репродуктивні проблеми |