Danfoss logo
KPI 35 Pressure switch, 1/36/4 in-18 NPT int_060-214691

Реле тиску, KP37

060-214691

null: 4 - 21, Диференціал[бар]: 1.8 - 3, Функція скидання: Автоматичн., Тип підключення тиску: NPT, Розмір підключення тиску: 1/4-18, Клас захисту корпусу IP: IP30, Макс. робочий тиск [бар]: 28

Специфікація виробу

Характеристики виробу
Значення
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Material DescriptionKP37 Pressure Switch M/36
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
Аксесуари продуктуКомплектуючі до перемикачів
Відповідність RoHS в ЄвросоюзіТак
Відповідність RoHS в КитаїТак
Група продукціїПеремикачі і термостати
Диференціал[бар] [Макс.]3.00 бар
Диференціал[бар] [Мін.]1.80 бар
Диференціал[фунт/дюйм²] [Макс.]44.00 фунт на дюйм²
Диференціал[фунт/дюйм²] [Мін.]26.00 фунт на дюйм²
Діапазон регулювання [бар] Ре [Макс.]21.00 бар
Діапазон регулювання [бар] Ре [Мін.]4.00 бар
Діапазон регулювання [фунт/дюйм² надл.] Ре [Макс.]300.00 фунт-сила на дюйм²
Діапазон регулювання [фунт/дюйм² надл.] Ре [Мін.]58.00 фунт-сила на дюйм²
Діапазон температури навколишнього середовища [°C] [макс.]65 °C
Діапазон температури навколишнього середовища [°C] [мін.]-40 °C
Діапазон температури навколишнього середовища [°F] [Макс.]149 °F
Діапазон температури навколишнього середовища [°F] [Мін.]-40 °F
ДозволиRoHS, КитайCCCCEEACFMLVDRINAUAc UL us UL353, CS C22.2c UL us UL873, CS C22.2
Електричне підключення, штекер/штепсельВНУТРІШН.
Елемент вимірювання тискуСильфон
Кількість на формат упаковки36 шт.
Клас захисту Nema (~)1
Клас захисту корпусу IPIP30
Характеристики виробу
Значення
Класифікація ULYes
Макс. робочий тиск [бар]28.0 бар
Макс. робочий тиск [фунт/дюйм² надл.]405 фунт-сила на дюйм²
Макс. тиск випробування [бар] Ре32.0 бар
Макс. тиск випробування [фунт/дюйм² надл.]464.0 фунт-сила на дюйм²
Місце для батарейокНі
Назва виробу в досьє SCIPKP KPI
Назва дозвільного файлу ULE31024MH27572
Назва продуктуРеле тиску
Номер досьє SCIP1b8fc5ed-65e2-48fc-8738-8cce613a9786
Номінал контакту120В змінного струму,16FLA, 96LRA, 3А Пілотний режим16А резистивн., однофазн.8А резистивн., однофазн.240 V ac, 8 FLA, 48 LRA240V dc,12W pilot duty(0.05 A)
Опис продуктуРеле тиску
Положення ЄС про виняток RoHSНі
Придатний до експлуатаціїНі
Речовини зі списку REACH у концентраціїСвинець (номер CAS 7439-92-1)Cadmium oxide (CAS no.1306-19-0)
Розмір підключення тиску1/4-18
Сертифікація CEYes
Стандарт підключення тискуANSI/ASME B1.20.1
Тип підключення тискуNPT
Тип продуктуKP37
Тиск Штекер/ШтекерВНУТРІШН.
Формат упаковкиУпаковка на декілька одиниць
Функція контактуSPDT
Функція скиданняАвтоматичн.

Технічні характеристики виробу

Характеристики виробу
Значення
Вага брутто0.382 Кілограм
Bага нетто0.345 Кілограм
Об'єм0.57 Літр
Характеристики виробу
Значення
EAN/UPC5702424497408
Proposition 65Рак і репродуктивні проблеми