Danfoss logo
Pressure switch, KPI34, KPI35, KPI36_060-113066, 060-119666, 060-121766

Реле тиску, KPI35

060-121966

null: -0.2 - 8, Диференціал[бар]: 0.5 - 2, Функція скидання: Автоматичн., Тип підключення тиску: G, Розмір підключення тиску: 1/4, Клас захисту корпусу IP: IP30, Макс. робочий тиск [бар]: 18

Специфікація виробу

Характеристики виробу
Значення
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EEE категорія5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
Material DescriptionРеле тиску KPI35 G¼"A 0.5-2bar
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
Аксесуари продуктуКомплектуючі до перемикачів
Відповідність RoHS в ЄвросоюзіПоза ним
Відповідність RoHS в КитаїПоза ним
Властивості електричного підключення EN 60947Гнуч., наконечники: 0,5–1,5мм2Гнуч., без наконечників 0,7–2,5мм2Суцільний/скручений: 0,75–2,5мм2
Група продукціїПеремикачі і термостати
Диференціал[бар] [Макс.]2.00 бар
Диференціал[бар] [Мін.]0.50 бар
Диференціал[фунт/дюйм²] [Макс.]29.00 фунт на дюйм²
Диференціал[фунт/дюйм²] [Мін.]7.00 фунт на дюйм²
Діапазон регулювання6 inHg - 116 psig
Діапазон регулювання [бар] Ре [Макс.]8.00 бар
Діапазон регулювання [бар] Ре [Мін.]-0.20 бар
Діапазон температури навколишнього середовища [°C] [макс.]65 °C
Діапазон температури навколишнього середовища [°C] [мін.]-40 °C
Діапазон температури навколишнього середовища [°F] [Макс.]149 °F
Діапазон температури навколишнього середовища [°F] [Мін.]-40 °F
ДозволиRoHS, КитайCCCCECMIMEACLVDRINAUAc UL us UL873, CS C22.2
Доступна EPDYes
Електричне підключенняГумовий кабельний ввід
Електричні характеристики EN 60947Ізоляція: 400ВСтупінь забруднення: 3Номінальна імпульсна напруга: 4кВShort circuit prot, fuse: 16A
Елемент вимірювання тискуСильфон
Ідентичний продукт060-122466
Кількість на формат упаковки36 шт.
Клас захисту Nema (~)1
Характеристики виробу
Значення
Клас захисту корпусу IPIP30
Класифікація ULYes
Макс. робочий тиск [бар]18.0 бар
Макс. робочий тиск [фунт/дюйм² надл.]261 фунт-сила на дюйм²
Макс. тиск випробування [бар] Ре18.0 бар
Макс. тиск випробування [фунт/дюйм² надл.]261.0 фунт-сила на дюйм²
Місце для батарейокНі
Навк. Темп. Примітка80 °C/176 °F for max 120 min
Назва виробу в досьє SCIPKP KPI
Назва дозвільного файлу ULE31024
Назва продуктуРеле тиску
Номер досьє SCIP1b8fc5ed-65e2-48fc-8738-8cce613a9786
Номінал контактуAC15=4 A, 440 VAC1=10 A, 440 VAC3=6 A, 440 VDC13=12 W, 220 VLR=36 A, 240 VLR=48 A, 120 V
Опис продуктуРеле тиску
Придатний до експлуатаціїНі
Речовини зі списку REACH у концентраціїСвинець (номер CAS 7439-92-1)Cadmium oxide (CAS no.1306-19-0)
Розмір електричного підключення6–14мм
Розмір підключення тиску1/4
Сертифікація CEYes
Стандарт підключення тискуISO 228-1
Тип підключення тискуG
Тип продуктуKPI35
Тиск Штекер/ШтекерЗовнішн.
У межах WEEEТак
Формат упаковкиУпаковка на декілька одиниць
Функція контактуSPDT
Функція скиданняАвтоматичн.

Технічні характеристики виробу

Характеристики виробу
Значення
Вага брутто0.346 Кілограм
Bага нетто0.313 Кілограм
Об'єм0.57 Літр
Характеристики виробу
Значення
EAN/UPC5702423146734
Proposition 65Рак і репродуктивні проблеми