Реле тиску, CS
031E026566
null: 2 - 6, Функція контакту: TPST, Функція скидання: Автоматичн., Тип підключення тиску: G, Розмір підключення тиску: 1/2, Тиск Штекер/Штекер: ВНУТРІШН., Клас захисту корпусу IP: IP55, Макс. робочий тиск [бар]: 6
031E026566
Специфікація виробу
Характеристики виробу | Значення |
|---|---|
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| EEE категорія | 5 small equipment (any external dimension < 50 cm) |
| Material Description | CS Pressure Switch M/30 |
| Product line | Air Conditioning and Commercial Refrigeration |
| Аварійний сигнал | Зростання |
| Аксесуари продукту | Комплектуючі до перемикачів |
| Відповідність RoHS в Євросоюзі | Так |
| Відповідність RoHS в Китаї | Поза ним |
| Група продукції | Перемикачі і термостати |
| Диф. макс. настр. діапазону [бар] [Макс.] | 2.00 бар |
| Диф. макс. настр. діапазону [бар] [Мін.] | 1.00 бар |
| Диф. мін. настр. діапазону [бар] [Макс.] | 1.00 бар |
| Диф. мін. настр. діапазону [бар] [Мін.] | 0.72 бар |
| Диференціал[фунт/дюйм²] | 21.80 фунт на дюйм² |
| Діапазон регулювання [бар] Ре [Макс.] | 6.00 бар |
| Діапазон регулювання [бар] Ре [Мін.] | 2.00 бар |
| Діапазон регулювання [фунт/дюйм² надл.] Ре [Макс.] | 87.00 фунт-сила на дюйм² |
| Діапазон регулювання [фунт/дюйм² надл.] Ре [Мін.] | 29.00 фунт-сила на дюйм² |
| Діапазон температури навколишнього середовища [°C] [макс.] | 70 °C |
| Діапазон температури навколишнього середовища [°C] [мін.] | -20 °C |
| Діапазон температури навколишнього середовища [°F] [Макс.] | 158 °F |
| Діапазон температури навколишнього середовища [°F] [Мін.] | -4 °F |
| Дозволи | CEEACLVDRoHSTYSKUA |
| Електричне підключення | Нарізний кабельний ввід |
| Електричне підключення, штекер/штепсель | ВНУТРІШН. |
| Елемент вимірювання тиску | Діафрагма |
| Заводське налашт. [МПа] | 0.300 МПа |
| Заводське налашт. [фунт/дюйм² надл.] | 43.0 фунт-сила на дюйм² |
Характеристики виробу | Значення |
|---|---|
| Кількість на формат упаковки | 30 шт. |
| Клас захисту корпусу IP | IP55 |
| Макс. робочий тиск [бар] | 6.0 бар |
| Макс. робочий тиск [фунт/дюйм² надл.] | 87 фунт-сила на дюйм² |
| Макс. тиск випробування [бар] Ре | 10.0 бар |
| Макс. тиск випробування [фунт/дюйм² надл.] | 145.0 фунт-сила на дюйм² |
| Місце для батарейок | Ні |
| Назва виробу в досьє SCIP | CS Pressure Switch |
| Назва продукту | Реле тиску |
| Номер досьє SCIP | e65e8dcc-5aa5-41db-aed7-9aec2d1ff7f0 |
| Номінал контакту | AC3=12 A, 220 - 415 VAC3=9 A, 600 VDC13=2 A, 220 VDC14=2 A, 220 V |
| Опис продукту | Реле тиску |
| Положення ЄС про виняток RoHS | Ні |
| Придатний до експлуатації | Ні |
| Речовини зі списку REACH у концентрації | Свинець (номер CAS 7439-92-1) |
| Розмір електричного підключення | Pg 16 |
| Розмір підключення тиску | 1/2 |
| Сертифікація CE | Yes |
| Стандарт електричних характеристик | EN 60947-4/-5 |
| Стандарт електричного підключення | DIN 40430 |
| Стандарт підключення тиску | ISO 228-1 |
| Тип підключення тиску | G |
| Тип продукту | CS |
| Тиск Штекер/Штекер | ВНУТРІШН. |
| У межах WEEE | Так |
| Формат упаковки | Упаковка на декілька одиниць |
| Функція контакту | TPST |
| Функція скидання | Автоматичн. |
Технічні характеристики виробу
Характеристики виробу | Значення |
|---|---|
| Вага брутто | 0.508 Кілограм |
| Bага нетто | 0.44 Кілограм |
| Об'єм | 1.219 Літр |
Характеристики виробу | Значення |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702423208838 |
| Proposition 65 | Рак і репродуктивні проблеми |