Danfoss logo
CS pressure switch

Реле тиску, CS

031E023166

null: 4 - 12, Функція контакту: TPST, Функція скидання: Автоматичн., Тип підключення тиску: G, Розмір підключення тиску: 1/2, Тиск Штекер/Штекер: ВНУТРІШН., Клас захисту корпусу IP: IP43, Макс. робочий тиск [бар]: 12

Специфікація виробу

Характеристики виробу
Значення
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EEE категорія5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
Material DescriptionCS Pressure Switch I/30
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
Аксесуари продуктуКомплектуючі до перемикачів
Відповідність RoHS в ЄвросоюзіТак
Відповідність RoHS в КитаїПоза ним
Група продукціїПеремикачі і термостати
Диф. макс. настр. діапазону [бар] [Макс.]4.00 бар
Диф. макс. настр. діапазону [бар] [Мін.]2.00 бар
Диф. мін. настр. діапазону [бар] [Макс.]1.50 бар
Диф. мін. настр. діапазону [бар] [Мін.]1.00 бар
Діапазон регулювання [бар] Ре [Макс.]12.00 бар
Діапазон регулювання [бар] Ре [Мін.]4.00 бар
Діапазон регулювання [фунт/дюйм² надл.] Ре [Макс.]174.00 фунт-сила на дюйм²
Діапазон регулювання [фунт/дюйм² надл.] Ре [Мін.]58.00 фунт-сила на дюйм²
Діапазон температури навколишнього середовища [°C] [макс.]70 °C
Діапазон температури навколишнього середовища [°C] [мін.]-20 °C
Діапазон температури навколишнього середовища [°F] [Макс.]158 °F
Діапазон температури навколишнього середовища [°F] [Мін.]-4 °F
ДозволиCEEACLVDRoHSTYSKUA
Електричне підключенняНарізний кабельний ввід
Електричне підключення, штекер/штепсельВНУТРІШН.
Елемент вимірювання тискуДіафрагма
Ідентичний продукт031E023066
Кількість на формат упаковки30 шт.
Клас захисту корпусу IPIP43
Характеристики виробу
Значення
Макс. робочий тиск [бар]12.0 бар
Макс. робочий тиск [фунт/дюйм² надл.]174 фунт-сила на дюйм²
Макс. тиск випробування [бар] Ре20.0 бар
Макс. тиск випробування [фунт/дюйм² надл.]290.0 фунт-сила на дюйм²
Місце для батарейокНі
Назва виробу в досьє SCIPCS Pressure Switch
Назва продуктуРеле тиску
Номер досьє SCIPe65e8dcc-5aa5-41db-aed7-9aec2d1ff7f0
Номінал контактуAC3=12 A, 220 - 415 VAC3=9 A, 600 VDC13=2 A, 220 VDC14=2 A, 220 V
Опис продуктуРеле тиску
Положення ЄС про виняток RoHSНі
Придатний до експлуатаціїНі
Речовини зі списку REACH у концентраціїСвинець (номер CAS 7439-92-1)
Розмір електричного підключенняPg 16
Розмір підключення тиску1/2
Сертифікація CEYes
Стандарт електричних характеристикEN 60947-4/-5
Стандарт електричного підключенняDIN 40430
Стандарт підключення тискуISO 228-1
Тип підключення тискуG
Тип продуктуCS
Тиск Штекер/ШтекерВНУТРІШН.
У межах WEEEТак
Формат упаковкиПромислова упаковка
Функція контактуTPST
Функція скиданняАвтоматичн.

Технічні характеристики виробу

Характеристики виробу
Значення
Вага брутто0.433 Кілограм
Bага нетто0.383 Кілограм
Об'єм0.825 Літр
Характеристики виробу
Значення
EAN/UPC5702423218820
Proposition 65Рак і репродуктивні проблеми