Danfoss logo
CAS Pressure switch (CAS 133, CAS 136, CAS 137, CAS 139)

Реле тиску, CAS143

060-316066

null: 1 - 10, Диференціал[бар]: 0.2 - 0.6, Тип підключення тиску: G, Розмір підключення тиску: 1/4, Клас захисту корпусу IP: IP67, Макс. робочий тиск [бар]: 120

Специфікація виробу

Характеристики виробу
Значення
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Material DescriptionРеле тиску CAS143
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
Аксесуари продуктуКомплектуючі до перемикачів
Відповідність RoHS в ЄвросоюзіПоза ним
Відповідність RoHS в КитаїТак
Група продукціїПеремикачі і термостати
Диференціал[бар] [Макс.]0.60 бар
Диференціал[бар] [Мін.]0.20 бар
Диференціал[фунт/дюйм²] [Макс.]8.70 фунт на дюйм²
Диференціал[фунт/дюйм²] [Мін.]2.90 фунт на дюйм²
Діапазон регулювання [бар] Ре [Макс.]10.00 бар
Діапазон регулювання [бар] Ре [Мін.]1.00 бар
Діапазон регулювання [фунт/дюйм² надл.] Ре [Макс.]145.00 фунт-сила на дюйм²
Діапазон регулювання [фунт/дюйм² надл.] Ре [Мін.]14.50 фунт-сила на дюйм²
Діапазон температури навколишнього середовища [°C] [макс.]70 °C
Діапазон температури навколишнього середовища [°C] [мін.]-25 °C
Діапазон температури навколишнього середовища [°F] [Макс.]158 °F
Діапазон температури навколишнього середовища [°F] [Мін.]-13 °F
ДозволиRoHS, КитайABSBVCCCCEDNVEACGLLRLVDNKKRINARoHSTYSKUA
Електричне підключенняНарізний кабельний ввід
Електричне підключення, штекер/штепсельВНУТРІШН.
Елемент вимірювання тискуДіафрагма
Кількість на формат упаковки8 шт.
Клас захисту корпусу IPIP67
Характеристики виробу
Значення
Коментарі щодо електричного підключенняМеталевий кабельний ввід
Макс. робочий тиск [бар]120.0 бар
Макс. робочий тиск [фунт/дюйм² надл.]1740 фунт-сила на дюйм²
Макс. тиск випробування [бар] Ре180.0 бар
Макс. тиск випробування [фунт/дюйм² надл.]2611.0 фунт-сила на дюйм²
Місце для батарейокНі
Назва виробу в досьє SCIPCAS Pressure Switch
Назва продуктуРеле тиску
Номер досьє SCIPf4e4e76b-9bf8-4e7b-bd0f-832fce3375ac
Номінал контактуAC15=0.1 A, 220 VDC13=12 W, 125 V
Опис продуктуРеле тиску
Придатний до експлуатаціїНі
Речовини зі списку REACH у концентраціїСвинець (номер CAS 7439-92-1)
Розмір електричного підключенняPg 13.5
Розмір підключення тиску1/4
Сертифікація CEYes
Стандарт електричного підключенняDIN 40430
Стандарт підключення тискуISO 228-1
Тип підключення тискуG
Тип продуктуCAS143
Тиск розриву [бар]240.0 бар
Тиск Штекер/ШтекерВНУТРІШН.
Формат упаковкиУпаковка на декілька одиниць
Функція контактуSPDT

Технічні характеристики виробу

Характеристики виробу
Значення
Вага брутто1.188 Кілограм
Bага нетто1.11 Кілограм
Об'єм2.518 Літр
Характеристики виробу
Значення
EAN/UPC5702423151691
Proposition 65Рак і репродуктивні проблеми