Реле тиску, BCP2H
017B0034
null: 0 - 2.5, Диференціал[бар]: 0.2, Функція скидання: Вручну макс., Тип підключення тиску: G, Розмір підключення тиску: 1/2, Клас захисту корпусу IP: IP65, Макс. робочий тиск [бар]: 10
017B0034
Специфікація виробу
Характеристики виробу | Значення |
|---|---|
| China RoHS exemption clause | 7.17.3 |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| EEE категорія | 5 small equipment (any external dimension < 50 cm) |
| Material Description | Реле тиску BCP2H |
| Product line | Air Conditioning and Commercial Refrigeration |
| Аксесуари продукту | Комплектуючі до перемикачів |
| Відповідність RoHS в Євросоюзі | Так, з винятками |
| Відповідність RoHS в Китаї | Yes with exemptions |
| Група продукції | Перемикачі і термостати |
| Група рідини | 1 |
| Диференціал[бар] | 0.20 бар |
| Диференціал[фунт/дюйм²] | 2.90 фунт на дюйм² |
| Діапазон регулювання [бар] Ре [Макс.] | 2.50 бар |
| Діапазон регулювання [бар] Ре [Мін.] | 0.00 бар |
| Діапазон регулювання [фунт/дюйм² надл.] Ре [Макс.] | 36.26 фунт-сила на дюйм² |
| Діапазон регулювання [фунт/дюйм² надл.] Ре [Мін.] | 0.00 фунт-сила на дюйм² |
| Діапазон температури навколишнього середовища [°C] [макс.] | 70 °C |
| Діапазон температури навколишнього середовища [°C] [мін.] | -20 °C |
| Діапазон температури навколишнього середовища [°F] [Макс.] | 158 °F |
| Діапазон температури навколишнього середовища [°F] [Мін.] | -4 °F |
| Дозволи | CEEACEMCDLVDPEDRoHSTYSKTÜVUA |
| Електричне підключення | Роз'єм DIN |
| Електричне підключення, штекер/штепсель | ВНУТРІШН. |
| Елемент вимірювання тиску | Сильфон |
| Категорія | IV |
| Кількість на формат упаковки | 9 шт. |
| Клас захисту корпусу IP | IP65 |
| Макс. робочий тиск [бар] | 10.0 бар |
Характеристики виробу | Значення |
|---|---|
| Макс. робочий тиск [фунт/дюйм² надл.] | 145 фунт-сила на дюйм² |
| Макс. тиск випробування [бар] Ре | 11.0 бар |
| Макс. тиск випробування [фунт/дюйм² надл.] | 160.0 фунт-сила на дюйм² |
| Місце для батарейок | Ні |
| Назва виробу в досьє SCIP | BCP |
| Назва продукту | Реле тиску |
| Номер досьє SCIP | d816ace9-0e65-4ca2-ba00-75f95267a102 |
| Номінал контакту | AC15=1 A, 250 VAC1=6 A, 250 VDC13=10 W, 250 V |
| Опис продукту | Реле тиску |
| Положення ЄС про виняток RoHS | 6(a)6(c) |
| Придатний до експлуатації | Ні |
| Речовини зі списку REACH у концентрації | Свинець (номер CAS 7439-92-1) |
| Розмір електричного підключення | Pg 11 |
| Розмір підключення тиску | 1/2 |
| Сертифікація CE | Yes |
| Стандарт електричних характеристик | EN 60947-4/-5 |
| Стандарт електричного підключення | EN 175301-803 |
| Стандарт підключення тиску | ISO 228-1 |
| Тип навантаження контакту | A |
| Тип підключення тиску | G |
| Тип продукту | BCP2H |
| Тиск розриву [бар] | 15.0 бар |
| Тиск Штекер/Штекер | Зовнішн. |
| У межах WEEE | Так |
| Формат упаковки | Упаковка на декілька одиниць |
| Функція контакту | Однополюсний з перекидним контактом, золото |
| Функція скидання | Вручну макс. |
Технічні характеристики виробу
Характеристики виробу | Значення |
|---|---|
| Вага брутто | 0.602 Кілограм |
| Bага нетто | 0.542 Кілограм |
| Об'єм | 1.736 Літр |
Характеристики виробу | Значення |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702423248117 |
| Proposition 65 | Рак і репродуктивні проблеми |