Danfoss logo
BCP5 Pressure controller/ Pressure limiter

Реле тиску, BCP5

017B0020

null: 2 - 16, Диференціал[бар]: 1.2, Функція скидання: Автоматичн., Тип підключення тиску: G, Розмір підключення тиску: 1/2, Клас захисту корпусу IP: IP65, Макс. робочий тиск [бар]: 32

Специфікація виробу

Характеристики виробу
Значення
China RoHS exemption clause7.17.3
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EEE категорія5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
Material DescriptionРеле тиску BCP 5
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
Аксесуари продуктуКомплектуючі до перемикачів
Відповідність RoHS в ЄвросоюзіТак, з винятками
Відповідність RoHS в КитаїYes with exemptions
Група продукціїПеремикачі і термостати
Група рідини1
Диференціал[бар]1.20 бар
Диференціал[фунт/дюйм²]17.40 фунт на дюйм²
Діапазон регулювання [бар] Ре [Макс.]16.00 бар
Діапазон регулювання [бар] Ре [Мін.]2.00 бар
Діапазон регулювання [фунт/дюйм² надл.] Ре [Макс.]231.06 фунт-сила на дюйм²
Діапазон регулювання [фунт/дюйм² надл.] Ре [Мін.]29.00 фунт-сила на дюйм²
Діапазон температури навколишнього середовища [°C] [макс.]70 °C
Діапазон температури навколишнього середовища [°C] [мін.]-20 °C
Діапазон температури навколишнього середовища [°F] [Макс.]158 °F
Діапазон температури навколишнього середовища [°F] [Мін.]-4 °F
ДозволиCEEACEMCDLVDPEDRoHSTYSKTÜVUA
Електричне підключенняРоз'єм DIN
Електричне підключення, штекер/штепсельВНУТРІШН.
Елемент вимірювання тискуСильфон
КатегоріяIV
Кількість на формат упаковки9 шт.
Клас захисту корпусу IPIP65
Макс. робочий тиск [бар]32.0 бар
Характеристики виробу
Значення
Макс. робочий тиск [фунт/дюйм² надл.]465 фунт-сила на дюйм²
Макс. тиск випробування [бар] Ре35.2 бар
Макс. тиск випробування [фунт/дюйм² надл.]511.0 фунт-сила на дюйм²
Місце для батарейокНі
Назва виробу в досьє SCIPBCP
Назва продуктуРеле тиску
Номер досьє SCIPd816ace9-0e65-4ca2-ba00-75f95267a102
Номінал контактуAC15=1 A, 250 VAC1=6 A, 250 VDC13=10 W, 250 V
Опис продуктуРеле тиску
Положення ЄС про виняток RoHS6(a)6(c)
Придатний до експлуатаціїНі
Речовини зі списку REACH у концентраціїСвинець (номер CAS 7439-92-1)
Розмір електричного підключенняPg 11
Розмір підключення тиску1/2
Сертифікація CEYes
Стандарт електричних характеристикEN 60947-4/-5
Стандарт електричного підключенняEN 175301-803
Стандарт підключення тискуISO 228-1
Тип навантаження контактуA
Тип підключення тискуG
Тип продуктуBCP5
Тиск розриву [бар]48.0 бар
Тиск Штекер/ШтекерЗовнішн.
У межах WEEEТак
Формат упаковкиУпаковка на декілька одиниць
Функція контактуОднополюсний з перекидним контактом, золото
Функція скиданняАвтоматичн.

Технічні характеристики виробу

Характеристики виробу
Значення
Вага брутто0.596 Кілограм
Bага нетто0.451 Кілограм
Об'єм1.736 Літр
Характеристики виробу
Значення
EAN/UPC5702428822275
Proposition 65Рак і репродуктивні проблеми