Danfoss logo
Differential pressure switch_ RT260A_017D002366, 017D002466, 017D007266

Диференційне реле тиску, RT265A

017D007266

Діап. настр. диф. тиску [бар]: 1 - 6, Функція скидання: Автоматичн., Тип підключення тиску: G, Розмір підключення тиску: 3/8, Клас захисту корпусу IP: IP66, Макс. робочий тиск [бар]: 42

Специфікація виробу

Характеристики виробу
Значення
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EEE категорія5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
Material DescriptionДиф. реле RT 265A
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
Аксесуари продуктуЗагальні комплектуючіКомплектуючі до перемикачів
Відповідність RoHS в ЄвросоюзіТак
Відповідність RoHS в КитаїТак
Властивості електричного підключення EN 60947Гнуч., наконечники: 0,2–1,5мм2Гнуч., без наконечників 0,2–2,5мм2Суцільний/скручений: 0,2–2,5мм2
Група продукціїПеремикачі і термостати
Диференціал контакту [бар]0.50 бар
Діап. настр. диф. тиску [бар] [Макс.]6.00 бар
Діап. настр. диф. тиску [бар] [Мін.]1.00 бар
Діап. настр. диф. тиску [бар] [Мін.]0.10 МПа
Діап. настр. диф. тиску [МПа] [Макс.]0.60 МПа
Діап. настр. диф. тиску [фунт/дюйм²] [Макс.]87.0 фунт на дюйм²
Діап. настр. диф. тиску [фунт/дюйм²] [Мін.]14.5 фунт на дюйм²
Діапазон температури навколишнього середовища [°C] [макс.]70 °C
Діапазон температури навколишнього середовища [°C] [мін.]-50 °C
Діапазон температури навколишнього середовища [°F] [Макс.]158 °F
Діапазон температури навколишнього середовища [°F] [Мін.]-58 °F
Діапазон тиску [бар] Ре [Макс.]36.00 бар
Діапазон тиску [бар] Ре [Мін.]-1.00 бар
ДозволиRoHS, КитайCCCCECMIMEACLVDRoHSUA
Електричне підключенняНарізний кабельний ввід
Електричне підключення, штекер/штепсельВНУТРІШН.
Електричні характеристики EN 60947Ізоляція: 400ВСтупінь забруднення: 3Номінальна імпульсна напруга: 4кВЗахист від короткого замикання, плавкий запобіжник: 10А
Затверджені UL холодагентиR11R12R123R124R134aR22R404AR407AR407CR407FR407HR422BR422DR438AR507C
Кількість на формат упаковки9 шт.
Клас захисту корпусу IPIP66
Макс. робочий тиск [бар]42.0 бар
Макс. робочий тиск [фунт/дюйм² надл.]609 фунт-сила на дюйм²
Макс. тиск випробування [бар] Ре47.0 бар
Характеристики виробу
Значення
Макс. тиск випробування [фунт/дюйм² надл.]681.0 фунт-сила на дюйм²
Місце для батарейокНі
Назва виробу в досьє SCIPRT Presso_Diff.Presso
Назва продуктуДиференційне реле тиску
Номер досьє SCIPf62fe422-beda-433a-a602-740419c82c06
Номінал контактуAC15=1 A, 400 VAC1=10 A, 400 VAC3=2 A, 400 VDC13=12 W, 220 VLR=14 A, 400 V
Операт. діапазон LP сторона [бар] Pe [Макс.]36 бар
Операт. діапазон LP сторона [бар] Pe [Мін.]-1 бар
Операт. діапазон LP сторона [фунт/дюйм² надл.] Pe [Макс.]522 фунт-сила на дюйм²
Операт. діапазон LP сторона [фунт/дюйм² надл.] Pe [Мін.]-15 фунт-сила на дюйм²
Опис продуктуДиф. Реле тиску
Положення ЄС про виняток RoHSНі
Придатний до експлуатаціїКонтактні системи
Примітки щодо підключення тискуПриварний ніпель d6,5/ D10мм
Речовини зі списку REACH у концентраціїСвинець (номер CAS 7439-92-1)
Розмір електричного підключення2xPg 13.5
Розмір підключення тиску3/8
Сертифікація CEYes
Стандарт електричних характеристикEN 60947-4/-5
Стандарт електричного підключенняDIN 40430
Стандарт підключення тискуISO 228-1
Тип підключення тискуG
Тип продуктуRT265A
Тиск Штекер/ШтекерЗовнішн.
У межах WEEEТак
Формат упаковкиУпаковка на декілька одиниць
Функція контактуSPDT+SPST
Функція скиданняАвтоматичн.
ХолодоагентиR11R12R123R124R134aR22R404AR407AR407CR407FR407HR422BR422DR438AR507CR717
Час повернення реле [с]0 с
Частини в комплектіСертифікат продукції

Технічні характеристики виробу

Характеристики виробу
Значення
Вага брутто1.32 Кілограм
Bага нетто1.042 Кілограм
Об'єм4.715 Літр
Характеристики виробу
Значення
EAN/UPC5702428042710
Proposition 65Рак і репродуктивні проблеми