Диференційне реле тиску, RT263AL
017D004566
Діап. настр. диф. тиску [бар]: 0.1 - 1, Функція скидання: Автоматичн., Тип підключення тиску: G, Розмір підключення тиску: 3/8, Клас захисту корпусу IP: IP66, Макс. робочий тиск [бар]: 7
017D004566
Специфікація виробу
Характеристики виробу | Значення |
|---|---|
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| EEE категорія | 5 small equipment (any external dimension < 50 cm) |
| Material Description | Реле тиску RT263AL.0.1-1.0bar |
| Product line | Air Conditioning and Commercial Refrigeration |
| Аварійний сигнал | Зниження |
| Аксесуари продукту | Загальні комплектуючіКомплектуючі до перемикачів |
| Відповідність RoHS в Євросоюзі | Так |
| Відповідність RoHS в Китаї | Так |
| Властивості електричного підключення EN 60947 | Гнуч., наконечники: 0,2–1,5мм2Гнуч., без наконечників 0,2–2,5мм2Суцільний/скручений: 0,2–2,5мм2 |
| Група продукції | Перемикачі і термостати |
| Диференціал контакту [бар] | 0.05 бар |
| Діап. настр. диф. тиску [бар] [Макс.] | 1.00 бар |
| Діап. настр. диф. тиску [бар] [Мін.] | 0.10 бар |
| Діап. настр. диф. тиску [бар] [Мін.] | 0.01 МПа |
| Діап. настр. диф. тиску [МПа] [Макс.] | 0.10 МПа |
| Діап. настр. диф. тиску [фунт/дюйм²] [Макс.] | 14.5 фунт на дюйм² |
| Діап. настр. диф. тиску [фунт/дюйм²] [Мін.] | 1.5 фунт на дюйм² |
| Діапазон температури навколишнього середовища [°C] [макс.] | 70 °C |
| Діапазон температури навколишнього середовища [°C] [мін.] | -50 °C |
| Діапазон температури навколишнього середовища [°F] [Макс.] | 158 °F |
| Діапазон температури навколишнього середовища [°F] [Мін.] | -58 °F |
| Діапазон тиску [бар] Ре [Макс.] | 6.00 бар |
| Діапазон тиску [бар] Ре [Мін.] | -1.00 бар |
| Дозволи | RoHS, КитайCCCCEEACLVDRoHSUA |
| Електричне підключення | Нарізний кабельний ввід |
| Електричне підключення, штекер/штепсель | ВНУТРІШН. |
| Електричні характеристики EN 60947 | Ізоляція: 400ВСтупінь забруднення: 3Номінальна імпульсна напруга: 4кВЗахист від короткого замикання, плавкий запобіжник: 10А |
| Заводське налашт. [МПа] | 0.080 МПа |
| Заводське налашт. [фунт/дюйм² надл.] | 11.0 фунт-сила на дюйм² |
| Кількість на формат упаковки | 9 шт. |
| Клас захисту корпусу IP | IP66 |
| Макс. нейтральна зона [бар] | 0.23 бар |
Характеристики виробу | Значення |
|---|---|
| Макс. робочий тиск [бар] | 7.0 бар |
| Макс. робочий тиск [фунт/дюйм² надл.] | 101 фунт-сила на дюйм² |
| Макс. тиск випробування [бар] Ре | 8.0 бар |
| Макс. тиск випробування [фунт/дюйм² надл.] | 116.0 фунт-сила на дюйм² |
| Місце для батарейок | Ні |
| Назва виробу в досьє SCIP | RT Presso_Diff.Presso |
| Назва продукту | Диференційне реле тиску |
| Номер досьє SCIP | f62fe422-beda-433a-a602-740419c82c06 |
| Номінал контакту | AC15=3 A, 400 VAC1=10 A, 400 VAC3=4 A, 400 VDC13=12 W, 220 VLR=28 A, 400 V |
| Операт. діапазон LP сторона [бар] Pe [Макс.] | 6 бар |
| Операт. діапазон LP сторона [бар] Pe [Мін.] | -1 бар |
| Операт. діапазон LP сторона [фунт/дюйм² надл.] Pe [Макс.] | 87 фунт-сила на дюйм² |
| Операт. діапазон LP сторона [фунт/дюйм² надл.] Pe [Мін.] | -15 фунт-сила на дюйм² |
| Опис продукту | Диф. Реле тиску |
| Положення ЄС про виняток RoHS | Ні |
| Придатний до експлуатації | Контактні системи |
| Примітки щодо підключення тиску | Приварний ніпель d6,5/ D10мм |
| Речовини зі списку REACH у концентрації | Свинець (номер CAS 7439-92-1) |
| Розмір електричного підключення | 2xPg 13.5 |
| Розмір підключення тиску | 3/8 |
| Сертифікація CE | Yes |
| Стандарт електричних характеристик | EN 60947-4/-5 |
| Стандарт електричного підключення | DIN 40430 |
| Стандарт підключення тиску | ISO 228-1 |
| Тип підключення тиску | G |
| Тип продукту | RT263AL |
| Тиск Штекер/Штекер | Зовнішн. |
| У межах WEEE | Так |
| Формат упаковки | Упаковка на декілька одиниць |
| Функція контакту | Однополюсний з перекидним контактом (нейтральна зона) |
| Функція скидання | Автоматичн. |
| Час повернення реле [с] | 0 с |
Технічні характеристики виробу
Характеристики виробу | Значення |
|---|---|
| Вага брутто | 1.406 Кілограм |
| Bага нетто | 1.118 Кілограм |
| Об'єм | 4.715 Літр |
Характеристики виробу | Значення |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702428042741 |
| Proposition 65 | Рак і репродуктивні проблеми |