Danfoss logo
Differential pressure switch, RT260AE

Диференційне реле тиску, RT260AE

017D003666

Діап. настр. диф. тиску [бар]: 0.5 - 4, Функція скидання: Автоматичн., Тип підключення тиску: G, Розмір підключення тиску: 3/8, Клас захисту корпусу IP: IP66, Макс. робочий тиск [бар]: 22

Специфікація виробу

Характеристики виробу
Значення
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EEE категорія5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
Material DescriptionДиф. реле тиску RT 260AE ATEX
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
Аксесуари продуктуЗагальні комплектуючіКомплектуючі до перемикачів
Відповідність RoHS в ЄвросоюзіПоза ним
Відповідність RoHS в КитаїТак
Властивості електричного підключення EN 60947Гнуч., наконечники: 0,2–1,5мм2Гнуч., без наконечників 0,2–2,5мм2Суцільний/скручений: 0,2–2,5мм2
Група продукціїПеремикачі і термостати
Диференціал контакту [бар]0.30 бар
Діап. настр. диф. тиску [бар] [Макс.]4.00 бар
Діап. настр. диф. тиску [бар] [Мін.]0.50 бар
Діап. настр. диф. тиску [бар] [Мін.]0.05 МПа
Діап. настр. диф. тиску [МПа] [Макс.]0.40 МПа
Діап. настр. диф. тиску [фунт/дюйм²] [Макс.]58.0 фунт на дюйм²
Діап. настр. диф. тиску [фунт/дюйм²] [Мін.]7.0 фунт на дюйм²
Діапазон температури навколишнього середовища [°C] [макс.]70 °C
Діапазон температури навколишнього середовища [°C] [мін.]-50 °C
Діапазон температури навколишнього середовища [°F] [Макс.]158 °F
Діапазон температури навколишнього середовища [°F] [Мін.]-58 °F
Діапазон тиску [бар] Ре [Макс.]18.00 бар
Діапазон тиску [бар] Ре [Мін.]-1.00 бар
ДозволиRoHS, КитайATEX - Cat. 2 - Zone 1CCCCEEACRMRSRoHSUA
Електричне підключенняНарізний кабельний ввід
Електричне підключення, штекер/штепсельВНУТРІШН.
Електричні характеристики EN 60947Ізоляція: 400ВСтупінь забруднення: 3Номінальна імпульсна напруга: 4кВЗахист від короткого замикання, плавкий запобіжник: 10А
Кількість на формат упаковки9 шт.
Клас захисту корпусу IPIP66
Макс. робочий тиск [бар]22.0 бар
Макс. робочий тиск [фунт/дюйм² надл.]319 фунт-сила на дюйм²
Характеристики виробу
Значення
Макс. тиск випробування [бар] Ре25.0 бар
Макс. тиск випробування [фунт/дюйм² надл.]362.0 фунт-сила на дюйм²
Місце для батарейокНі
Назва виробу в досьє SCIPRT Presso_Diff.Presso
Назва продуктуДиференційне реле тиску
Номер досьє SCIPf62fe422-beda-433a-a602-740419c82c06
Номінал контактуCi=0.5 nFIi=0.5 ALi=0.2 uHPi=1 WUi=29 V
Операт. діапазон LP сторона [бар] Pe [Макс.]18 бар
Операт. діапазон LP сторона [бар] Pe [Мін.]-1 бар
Операт. діапазон LP сторона [фунт/дюйм² надл.] Pe [Макс.]261 фунт-сила на дюйм²
Операт. діапазон LP сторона [фунт/дюйм² надл.] Pe [Мін.]-15 фунт-сила на дюйм²
Опис продуктуДиф. Реле тиску
Придатний до експлуатаціїКонтактні системи
Речовини зі списку REACH у концентраціїСвинець (номер CAS 7439-92-1)
Розмір електричного підключення2xPg 13.5
Розмір підключення тиску3/8
Сертифікація CEYes
Стандарт електричних характеристикEN 60947-4/-5
Стандарт електричного підключенняDIN 40430
Стандарт підключення тискуISO 228-1
Тип підключення тискуG
Тип продуктуRT260AE
Тиск Штекер/ШтекерЗовнішн.
Торговий текст ATEX-20C<ta<+65CII 2G Ex ia IIC T6...T1 Gb
У межах WEEEТак
Формат упаковкиУпаковка на декілька одиниць
Функція контактуSPDT
Функція скиданняАвтоматичн.
Час повернення реле [с]0 с

Технічні характеристики виробу

Характеристики виробу
Значення
Вага брутто1.402 Кілограм
Bага нетто1.13 Кілограм
Об'єм4.715 Літр
Характеристики виробу
Значення
EAN/UPC5702428131483
Proposition 65Рак і репродуктивні проблеми