Danfoss logo
MBC 5180 Block-type differential pressure switches with ship approvals

Диференційне реле тиску, MBC 5180

061B128066

Функція скидання: Автоматичн., Тип підключення тиску: G, Тип підключення тиску: G, Клас захисту корпусу IP: IP65, Макс. робочий тиск [бар]: 45

Специфікація виробу

Характеристики виробу
Значення
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Material DescriptionРеле переп.тиску MBC 5180
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
Аксесуари продуктуЗагальні комплектуючі
Відповідність RoHS в ЄвросоюзіПоза ним
Відповідність RoHS в КитаїТак
Група продукціїПеремикачі і термостати
Діап. настр. диф. тиску [бар] [Макс.]5.00 бар
Діап. настр. диф. тиску [бар] [Мін.]0.30 бар
Діап. настр. диф. тиску [бар] [Мін.]0.03 МПа
Діап. настр. диф. тиску [МПа] [Макс.]0.50 МПа
Діап. настр. диф. тиску [фунт/дюйм²] [Макс.]72.5 фунт на дюйм²
Діап. настр. диф. тиску [фунт/дюйм²] [Мін.]4.3 фунт на дюйм²
Діапазон температури навколишнього середовища [°C] [макс.]85 °C
Діапазон температури навколишнього середовища [°C] [мін.]-10 °C
Діапазон температури навколишнього середовища [°F] [Макс.]185 °F
Діапазон температури навколишнього середовища [°F] [Мін.]14 °F
ДозволиRoHS, КитайABSCCCCCSCEEACGLKRSLRLVDNKKRINARoHSTYSKUA
Електричне підключенняРоз'єм DIN
Електричне підключення, штекер/штепсельВНУТРІШН.
Кількість на формат упаковки10 шт.
Клас захисту корпусу IPIP65
Ключ технічної характеристики2031-1DB04
Макс. робочий тиск [бар]45.0 бар
Макс. робочий тиск [фунт/дюйм² надл.]653 фунт-сила на дюйм²
Макс. тиск випробування [бар] Ре68.0 бар
Макс. тиск випробування [фунт/дюйм² надл.]986.0 фунт-сила на дюйм²
Характеристики виробу
Значення
Місце для батарейокНі
Назва виробу в досьє SCIPMBC 5100 5000 Pressure Switch
Назва продуктуДиференційне реле тиску
Номер досьє SCIP69958bd3-3b22-42dc-aa8a-888e92c5e7e8
Номінал контактуAC15=0.5 A, 250 VDC13=12 W, 125 V
Операт. діапазон LP сторона [бар] Pe [Макс.]30 бар
Операт. діапазон LP сторона [бар] Pe [Мін.]0 бар
Операт. діапазон LP сторона [фунт/дюйм² надл.] Pe [Макс.]435 фунт-сила на дюйм²
Операт. діапазон LP сторона [фунт/дюйм² надл.] Pe [Мін.]0 фунт-сила на дюйм²
Опис продуктуДиф. Реле тиску
Придатний до експлуатаціїНі
Примітки щодо підключення тискуЗ фланцем
Речовини зі списку REACH у концентраціїСвинець (номер CAS 7439-92-1)
Розмір електричного підключенняPg 11
Розмір підключення тиску1/4
Сертифікація CEYes
Стандарт електричних характеристикEN 60947-5
Стандарт електричного підключенняEN 175301-803-A
Стандарт підключення тискуISO 228-1
Тип підключення тискуG
Тип продуктуMBC 5180
Тиск розриву [бар]90.0 бар
Тиск Штекер/ШтекерВНУТРІШН.
Формат упаковкиУпаковка на декілька одиниць
Функція контактуSPDT
Функція скиданняАвтоматичн.
Час повернення реле [с]0 с

Технічні характеристики виробу

Характеристики виробу
Значення
Вага брутто0.394 Кілограм
Bага нетто0.274 Кілограм
Об'єм0.989 Літр
Характеристики виробу
Значення
EAN/UPC5702423218714
Proposition 65Рак і репродуктивні проблеми