Перетворювач сигналу тиску, MBS 8250, 0.00 бар - 250.00 бар, 0.00 фунт на дюйм² - 3625.94 фунт на дюйм²
064G4001
Електричне підключення: AMP Econoseal, серія J, Тип підключення тиску: G, Розмір підключення тиску: 1/4, Ключ технічної характеристики: MBS 8250-3416-A2GB04-1
Цей продукт знято з виробництва
Цей продукт більше недоступний для придбання, але ви все ще можете переглянути інформацію про нього, включно з технічною документацією, кресленнями та іншими матеріалами.
Якщо ви шукаєте аналогічний продукт, перегляньте інші варіанти цього типу на відповідній сторінці. : Перетворювачі тиску, Перетворювачі тиску
064G4001
Специфікація виробу
Характеристики виробу | Значення |
|---|---|
| - загальний | Контакт2 |
| + вихід | Контакт3 |
| + живлення | Контакт1 |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Material Description | DELETED Sensor MBS 8250-3416-A2GB04-1 I |
| Product line | Sensing Solutions |
| TEB всередині CTR ±FS [%] | 1.00 в.п. |
| Амортизатор імпульсів | Yes |
| Базова температура [°C] | 25 °C |
| Базова температура [°F] | 77 °F |
| Відповідність RoHS в Євросоюзі | Так |
| Відповідність RoHS в Китаї | Поза ним |
| Група продукції | Датчики |
| Діапазон температури навколишнього середовища [°C] [макс.] | 105 °C |
| Діапазон температури навколишнього середовища [°C] [мін.] | -40 °C |
| Діапазон температури навколишнього середовища [°F] [Макс.] | 221 °F |
| Діапазон температури навколишнього середовища [°F] [Мін.] | -40 °F |
| Діапазон температури середовища [°C] [макс.] | 125 °C |
| Діапазон температури середовища [°C] [мін.] | -20 °C |
| Діапазон температури середовища [°F] [Макс.] | 257 °F |
| Діапазон температури середовища [°F] [Мін.] | -4 °F |
| Діапазон тиску [бар] [макс.] | 250.00 бар |
| Діапазон тиску [бар] [мін.] | 0.00 бар |
| Діапазон тиску [фунт/дюйм²] [Макс.] | 3625.94 фунт на дюйм² |
| Діапазон тиску [фунт/дюйм²] [Мін.] | 0.00 фунт на дюйм² |
| Довідка щодо одиниць вимірювання тиску | Gauge (relative) |
| Дозволи | CE |
| Електричне підключення | AMP Econoseal, серія J |
| Електричне підключення, штекер/штепсель | Зовнішн. |
| Ідентичний продукт | 064G1065 |
| Іскробезпечність | Ні |
| Кількість на формат упаковки | 48 шт. |
| Клас захисту корпусу IP | IP67 |
| Ключ технічної характеристики | MBS 8250-3416-A2GB04-1 |
Характеристики виробу | Значення |
|---|---|
| Коментарі щодо електричного підключення | Вбудован. |
| Компенсований діапазон темп. [°C] [Макс.] | 100 °C |
| Компенсований діапазон темп. [°C] [Мін.] | 0 °C |
| Компенсований діапазон темп. [°F] [Макс.] | 212 °F |
| Компенсований діапазон темп. [°F] [Мін.] | 32 °F |
| Логометричний напр. живлення [%] [Макс.] | 90.0 в.п. |
| Логометричний напр. живлення [%] [Мін.] | 10.0 в.п. |
| Макс. тиск перевант. [бар] | 1400.0 бар |
| Макс. тиск перевант. [фунт/дюйм²] | 20305 фунт на дюйм² |
| Місце для батарейок | Ні |
| Назва продукту | Перетворювач сигналу тиску |
| Напруга живлення [В] пост. струм [Макс.] | 5.50 В |
| Напруга живлення [В] пост. струм [Мін.] | 4.50 В |
| Нелінійність BFSL ±FS [%] | 0.20 в.п. |
| Підключення тиску HEX [мм] | 22.0 мм |
| Пласка мембрана | Ні |
| Положення ЄС про виняток RoHS | Ні |
| Потреба контроля несправностей | Ні |
| Речовини зі списку REACH у концентрації | Ні |
| Розмір електричного підключення | 3 контакти |
| Розмір підключення тиску | 1/4 |
| Сертифікація CE | Yes |
| Сигнал виходу | Ratio metric |
| Стандарт підключення тиску | DIN 3852-E |
| Тепловий зсув HTR ±FS/10 K [%] | 0.20 в.п. |
| Тепловий зсув LTR ±FS/10 K [%] | 0.20 в.п. |
| Тип підключення тиску | G |
| Тип продукту | MBS 8250 |
| Тиск Штекер/Штекер | Зовнішн. |
| Точність при базовій темп. ±FS [%] | 0.50 в.п. |
| Точність, макс. +/-FS [%] | 1.00 в.п. |
| Точність, типова +/-FS [%] | 0.5 в.п. |
| Формат упаковки | Промислова упаковка |
| Час реакції, макс. [мс] | 1 мс |
Технічні характеристики виробу
Характеристики виробу | Значення |
|---|---|
| Вага брутто | 0.063 Кілограм |
| Bага нетто | 0.059 Кілограм |
| Об'єм | 0.13 Літр |
Характеристики виробу | Значення |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702423268177 |
| Proposition 65 | Не виділяє токсинів та концирогенів |