Danfoss logo
MBS 8200/8250 Pressure transmitter

Перетворювач сигналу тиску, MBS 8250, 0.00 бар - 51.71 бар, 0.00 фунт на дюйм² - 750.00 фунт на дюйм²

064G1212

Електричне підключення: Круглий Packard в упаковці Metri-Pack, Тип підключення тиску: UNF, Розмір підключення тиску: 7/16-20, Ключ технічної характеристики: MBS 8250-6816-C2BD08-4
Цей продукт більше недоступний для придбання, але ви все ще можете переглянути інформацію про нього, включно з технічною документацією, кресленнями та іншими матеріалами.

Якщо ви шукаєте аналогічний продукт, перегляньте інші варіанти цього типу на відповідній сторінці. : Перетворювачі тиску, Перетворювачі тиску

Специфікація виробу

Характеристики виробу
Значення
- загальнийКонтакт2
+ вихідКонтакт3
+ живленняКонтакт1
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Material DescriptionDELETED Sensor MBS 8250-6816-C2BD084I/48
Product lineSensing Solutions
TEB всередині CTR ±FS [%]1.00 в.п.
TEB всередині LTR ±FS [%]1.00 в.п.
TEB всередині НTR ±FS [%]0.20 в.п.
Амортизатор імпульсівYes
Базова температура [°C]25 °C
Базова температура [°F]77 °F
Відповідність RoHS в ЄвросоюзіТак
Відповідність RoHS в КитаїПоза ним
Група продукціїДатчики
Діапазон температури навколишнього середовища [°C] [макс.]125 °C
Діапазон температури навколишнього середовища [°C] [мін.]-40 °C
Діапазон температури навколишнього середовища [°F] [Макс.]257 °F
Діапазон температури навколишнього середовища [°F] [Мін.]-40 °F
Діапазон температури середовища [°C] [макс.]125 °C
Діапазон температури середовища [°C] [мін.]-40 °C
Діапазон температури середовища [°F] [Макс.]257 °F
Діапазон температури середовища [°F] [Мін.]-40 °F
Діапазон тиску [бар] [макс.]51.71 бар
Діапазон тиску [бар] [мін.]0.00 бар
Діапазон тиску [фунт/дюйм²] [Макс.]750.00 фунт на дюйм²
Діапазон тиску [фунт/дюйм²] [Мін.]0.00 фунт на дюйм²
Довідка щодо одиниць вимірювання тискуGauge (relative)
ДозволиCE
Електричне підключенняКруглий Packard в упаковці Metri-Pack
Електричне підключення, штекер/штепсельЗовнішн.
Ідентичний продукт064G1136
ІскробезпечністьНі
Характеристики виробу
Значення
Кількість на формат упаковки48 шт.
Клас захисту корпусу IPIP67
Ключ технічної характеристикиMBS 8250-6816-C2BD08-4
Компенсований діапазон темп. [°C] [Макс.]120 °C
Компенсований діапазон темп. [°C] [Мін.]-20 °C
Компенсований діапазон темп. [°F] [Макс.]248 °F
Компенсований діапазон темп. [°F] [Мін.]-4 °F
Логометричний напр. живлення [%] [Макс.]90.0 в.п.
Логометричний напр. живлення [%] [Мін.]10.0 в.п.
Макс. тиск перевант. [бар]960.0 бар
Макс. тиск перевант. [фунт/дюйм²]13924 фунт на дюйм²
Місце для батарейокНі
Назва продуктуПеретворювач сигналу тиску
Напруга живлення [В] пост. струм [Макс.]5.50 В
Напруга живлення [В] пост. струм [Мін.]4.50 В
Нелінійність BFSL ±FS [%]0.20 в.п.
Підключення тиску HEX [мм]22.0 мм
Пласка мембранаНі
Положення ЄС про виняток RoHSНі
Потреба контроля несправностейНі
Розмір електричного підключення3 контакти
Розмір підключення тиску7/16-20
Сертифікація CEYes
Сигнал виходуRatio metric
Стандарт електричного підключення150.2 SERIES
Стандарт підключення тискуISO 11926
Тип підключення тискуUNF
Тип продуктуMBS 8250
Тиск Штекер/ШтекерЗовнішн.
Точність при базовій темп. ±FS [%]0.50 в.п.
Формат упаковкиПромислова упаковка
Час реакції, макс. [мс]1 мс

Технічні характеристики виробу

Характеристики виробу
Значення
Вага брутто0.06 Кілограм
Bага нетто0.059 Кілограм
Характеристики виробу
Значення
Об'єм0.13 Літр
EAN/UPC5715162285916