Danfoss logo
Pressure transmitter, MBS 8200_064G1204, 064G4010, 064G4022

Перетворювач сигналу тиску, MBS 8200, 0.00 бар - 10.00 бар, 0.00 фунт на дюйм² - 145.00 фунт на дюйм²

064G1204

Електричне підключення: M12 x 1, Тип підключення тиску: M, Розмір підключення тиску: 14 x 1.5, Ключ технічної характеристики: MBS 8200-2026-C1FA08-1
Цей продукт більше недоступний для придбання, але ви все ще можете переглянути інформацію про нього, включно з технічною документацією, кресленнями та іншими матеріалами.

Якщо ви шукаєте аналогічний продукт, перегляньте інші варіанти цього типу на відповідній сторінці. : Перетворювачі тиску, Перетворювачі тиску

Специфікація виробу

Характеристики виробу
Значення
- загальнийКонтакт3
+ вихідКонтакт2
+ живленняКонтакт1
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Material DescriptionDELETED Sensor MBS 8200-2026-C1FA08-1
Product lineSensing Solutions
TEB всередині CTR ±FS [%]1.50 в.п.
TEB всередині LTR ±FS [%]3.00 в.п.
TEB всередині НTR ±FS [%]3.00 в.п.
Амортизатор імпульсівNo
Базова температура [°C]25 °C
Базова температура [°F]77 °F
Відповідність RoHS в ЄвросоюзіТак
Відповідність RoHS в КитаїПоза ним
Група продукціїДатчики
Діапазон температури навколишнього середовища [°C] [макс.]125 °C
Діапазон температури навколишнього середовища [°C] [мін.]-40 °C
Діапазон температури навколишнього середовища [°F] [Макс.]257 °F
Діапазон температури навколишнього середовища [°F] [Мін.]-40 °F
Діапазон температури середовища [°C] [макс.]125 °C
Діапазон температури середовища [°C] [мін.]-20 °C
Діапазон температури середовища [°F] [Макс.]257 °F
Діапазон температури середовища [°F] [Мін.]-4 °F
Діапазон тиску [бар] [макс.]10.00 бар
Діапазон тиску [бар] [мін.]0.00 бар
Діапазон тиску [фунт/дюйм²] [Макс.]145.00 фунт на дюйм²
Діапазон тиску [фунт/дюйм²] [Мін.]0.00 фунт на дюйм²
Довідка щодо одиниць вимірювання тискуAbsolute
ДозволиCE
Електричне підключенняM12 x 1
Електричне підключення, штекер/штепсельЗовнішн.
ІскробезпечністьНі
Кількість на формат упаковки24 шт.
Клас захисту корпусу IPIP67
Характеристики виробу
Значення
Ключ технічної характеристикиMBS 8200-2026-C1FA08-1
Компенсований діапазон темп. [°C] [Макс.]85 °C
Компенсований діапазон темп. [°C] [Мін.]10 °C
Компенсований діапазон темп. [°F] [Макс.]185 °F
Компенсований діапазон темп. [°F] [Мін.]50 °F
Логометричний напр. живлення [%] [Макс.]90.0 в.п.
Логометричний напр. живлення [%] [Мін.]10.0 в.п.
Макс. тиск перевант. [бар]113.7 бар
Макс. тиск перевант. [фунт/дюйм²]1650 фунт на дюйм²
Місце для батарейокНі
Назва продуктуПеретворювач сигналу тиску
Напруга живлення [В] пост. струм [Макс.]5.25 В
Напруга живлення [В] пост. струм [Мін.]4.75 В
Нелінійність BFSL ±FS [%]0.20 в.п.
Підключення тиску HEX [мм]27.0 мм
Пласка мембранаНі
Положення ЄС про виняток RoHSНі
Потреба контроля несправностейТак
Речовини зі списку REACH у концентраціїНі
Розмір електричного підключення4 контакти
Розмір підключення тиску14 x 1.5
Сертифікація CEYes
Сигнал виходуRatio metric
Стандарт електричного підключенняIEC 61076-2-101
Стандарт підключення тискуISO 6149-2
Тип підключення тискуM
Тип продуктуMBS 8200
Тиск Штекер/ШтекерЗовнішн.
Точність при базовій темп. ±FS [%]1.50 в.п.
Точність, макс. +/-FS [%]1.00 в.п.
Точність, типова +/-FS [%]0.5 в.п.
Формат упаковкиУпаковка на декілька одиниць
Час реакції, макс. [мс]1 мс

Технічні характеристики виробу

Характеристики виробу
Значення
Вага брутто0.075 Кілограм
Bага нетто0.068 Кілограм
Об'єм0.098 Літр
Характеристики виробу
Значення
EAN/UPC5702428539463
Proposition 65Не виділяє токсинів та концирогенів