Danfoss logo
Pressure transmitter MBS 82xx, M12x1, M12x1,5

Перетворювач сигналу тиску, MBS 8250, 0.00 бар - 600.00 бар, 0.00 фунт на дюйм² - 8702.26 фунт на дюйм²

064G1203

Електричне підключення: M12 x 1, Тип підключення тиску: M, Розмір підключення тиску: 14 x 1.5, Ключ технічної характеристики: MBS 8250-3811-C1CD29-1
Цей продукт більше недоступний для придбання, але ви все ще можете переглянути інформацію про нього, включно з технічною документацією, кресленнями та іншими матеріалами.

Якщо ви шукаєте аналогічний продукт, перегляньте інші варіанти цього типу на відповідній сторінці. : Перетворювачі тиску, Перетворювачі тиску

Специфікація виробу

Характеристики виробу
Значення
- загальнийКонтакт2
+ живленняКонтакт1
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Material DescriptionDELETED Sensor MBS 8250-3811-C1CD29-1
Product lineSensing Solutions
Амортизатор імпульсівYes
Базова температура [°C]25 °C
Базова температура [°F]77 °F
Відповідність RoHS в ЄвросоюзіТак
Відповідність RoHS в КитаїПоза ним
Група продукціїДатчики
Діапазон температури навколишнього середовища [°C] [макс.]105 °C
Діапазон температури навколишнього середовища [°C] [мін.]-40 °C
Діапазон температури навколишнього середовища [°F] [Макс.]221 °F
Діапазон температури навколишнього середовища [°F] [Мін.]-40 °F
Діапазон температури середовища [°C] [макс.]125 °C
Діапазон температури середовища [°C] [мін.]-20 °C
Діапазон температури середовища [°F] [Макс.]257 °F
Діапазон температури середовища [°F] [Мін.]-4 °F
Діапазон тиску [бар] [макс.]600.00 бар
Діапазон тиску [бар] [мін.]0.00 бар
Діапазон тиску [фунт/дюйм²] [Макс.]8702.26 фунт на дюйм²
Діапазон тиску [фунт/дюйм²] [Мін.]0.00 фунт на дюйм²
Довідка щодо одиниць вимірювання тискуGauge (relative)
ДозволиCE
Електричне підключенняM12 x 1
Електричне підключення, штекер/штепсельЗовнішн.
ІскробезпечністьНі
Кількість на формат упаковки24 шт.
Клас захисту корпусу IPIP67
Ключ технічної характеристикиMBS 8250-3811-C1CD29-1
Компенсований діапазон темп. [°C] [Макс.]100 °C
Характеристики виробу
Значення
Компенсований діапазон темп. [°C] [Мін.]-20 °C
Компенсований діапазон темп. [°F] [Макс.]212 °F
Компенсований діапазон темп. [°F] [Мін.]-4 °F
Макс. тиск перевант. [бар]1400.0 бар
Макс. тиск перевант. [фунт/дюйм²]20305 фунт на дюйм²
Місце для батарейокНі
Назва продуктуПеретворювач сигналу тиску
Напруга живлення [В] пост. струм [Макс.]32.00 В
Напруга живлення [В] пост. струм [Мін.]9.00 В
Нелінійність BFSL ±FS [%]0.20 в.п.
Підключення тиску HEX [мм]22.0 мм
Пласка мембранаНі
Положення ЄС про виняток RoHSНі
Потреба контроля несправностейНі
Розмір електричного підключення4 контакти
Розмір підключення тиску14 x 1.5
Сертифікація CEYes
Сигнал виходуCurrent
Сигнал виходу [мА] [Макс.]20 мА
Сигнал виходу [мА] [Мін.]4 мА
Стандарт підключення тискуISO 6149-2
Тепловий зсув HTR ±FS/10 K [%]0.15 в.п.
Тепловий зсув LTR ±FS/10 K [%]0.15 в.п.
Тип підключення тискуM
Тип продуктуMBS 8250
Тиск Штекер/ШтекерЗовнішн.
Точність при базовій темп. ±FS [%]1.00 в.п.
Точність, макс. +/-FS [%]1.00 в.п.
Точність, типова +/-FS [%]0.5 в.п.
Формат упаковкиУпаковка на декілька одиниць
Час реакції, макс. [мс]1 мс

Технічні характеристики виробу

Характеристики виробу
Значення
Вага брутто0.071 Кілограм
Bага нетто0.057 Кілограм
Характеристики виробу
Значення
Об'єм0.091 Літр
EAN/UPC5702428523943