Перетворювач сигналу тиску, MBS 8200, 0.00 бар - 5.00 бар, 0.00 фунт на дюйм² - 72.05 фунт на дюйм²
064G1143
Електричне підключення: Байонетний замок, Тип підключення тиску: M, Розмір підключення тиску: 14 x 1.5, Ключ технічної характеристики: MBS 8200-1726-C6FA08-3
Цей продукт знято з виробництва
Цей продукт більше недоступний для придбання, але ви все ще можете переглянути інформацію про нього, включно з технічною документацією, кресленнями та іншими матеріалами.
Якщо ви шукаєте аналогічний продукт, перегляньте інші варіанти цього типу на відповідній сторінці. : Перетворювачі тиску, Перетворювачі тиску
064G1143
Специфікація виробу
Характеристики виробу | Значення |
|---|---|
| - загальний | Контакт2 |
| + вихід | Контакт3 |
| + живлення | Контакт1 |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Material Description | DELETED Sensor MBS 8200-1726-C6FA08-3 |
| Product line | Sensing Solutions |
| TEB всередині CTR ±FS [%] | 1.50 в.п. |
| TEB всередині LTR ±FS [%] | 3.00 в.п. |
| TEB всередині НTR ±FS [%] | 3.00 в.п. |
| Амортизатор імпульсів | No |
| Базова температура [°C] | 25 °C |
| Базова температура [°F] | 77 °F |
| Відповідність RoHS в Євросоюзі | Так |
| Відповідність RoHS в Китаї | Поза ним |
| Група продукції | Датчики |
| Діапазон температури навколишнього середовища [°C] [макс.] | 125 °C |
| Діапазон температури навколишнього середовища [°C] [мін.] | -40 °C |
| Діапазон температури навколишнього середовища [°F] [Макс.] | 257 °F |
| Діапазон температури навколишнього середовища [°F] [Мін.] | -40 °F |
| Діапазон температури середовища [°C] [макс.] | 125 °C |
| Діапазон температури середовища [°C] [мін.] | -20 °C |
| Діапазон температури середовища [°F] [Макс.] | 257 °F |
| Діапазон температури середовища [°F] [Мін.] | -4 °F |
| Діапазон тиску [бар] [макс.] | 5.00 бар |
| Діапазон тиску [бар] [мін.] | 0.00 бар |
| Діапазон тиску [фунт/дюйм²] [Макс.] | 72.05 фунт на дюйм² |
| Діапазон тиску [фунт/дюйм²] [Мін.] | 0.00 фунт на дюйм² |
| Довідка щодо одиниць вимірювання тиску | Absolute |
| Дозволи | CE |
| Електричне підключення | Байонетний замок |
| Електричне підключення, штекер/штепсель | Зовнішн. |
| Іскробезпечність | Ні |
| Кількість на формат упаковки | 24 шт. |
| Клас захисту корпусу IP | IP67 |
| Ключ технічної характеристики | MBS 8200-1726-C6FA08-3 |
Характеристики виробу | Значення |
|---|---|
| Коментарі щодо електричного підключення | DIN 72585-A1-3.1-Au (ABS) |
| Компенсований діапазон темп. [°C] [Макс.] | 85 °C |
| Компенсований діапазон темп. [°C] [Мін.] | 10 °C |
| Компенсований діапазон темп. [°F] [Макс.] | 185 °F |
| Компенсований діапазон темп. [°F] [Мін.] | 50 °F |
| Лім. виходу Високий коеф. [%] | 93.00 в.п. |
| Лім. виходу Низький коеф. [%] | 6.00 в.п. |
| Логометричний напр. живлення [%] [Макс.] | 90.0 в.п. |
| Логометричний напр. живлення [%] [Мін.] | 10.0 в.п. |
| Макс. тиск перевант. [бар] | 113.7 бар |
| Макс. тиск перевант. [фунт/дюйм²] | 1650 фунт на дюйм² |
| Місце для батарейок | Ні |
| Назва продукту | Перетворювач сигналу тиску |
| Напруга живлення [В] пост. струм [Макс.] | 5.25 В |
| Напруга живлення [В] пост. струм [Мін.] | 4.75 В |
| Нелінійність BFSL ±FS [%] | 0.20 в.п. |
| Підключення тиску HEX [мм] | 27.0 мм |
| Пласка мембрана | Ні |
| Положення ЄС про виняток RoHS | Ні |
| Потреба контроля несправностей | Так |
| Речовини зі списку REACH у концентрації | Ні |
| Розмір електричного підключення | 3 контакти |
| Розмір підключення тиску | 14 x 1.5 |
| Сертифікація CE | Yes |
| Сигнал виходу | Ratio metric |
| Стандарт електричного підключення | DIN 72585 |
| Стандарт підключення тиску | ISO 6149-2 |
| Тип підключення тиску | M |
| Тип продукту | MBS 8200 |
| Тиск Штекер/Штекер | Зовнішн. |
| Точність при базовій темп. ±FS [%] | 1.50 в.п. |
| Точність, макс. +/-FS [%] | 1.00 в.п. |
| Точність, типова +/-FS [%] | 0.5 в.п. |
| Формат упаковки | Упаковка на декілька одиниць |
| Час реакції, макс. [мс] | 1 мс |
Технічні характеристики виробу
Характеристики виробу | Значення |
|---|---|
| Вага брутто | 0.083 Кілограм |
| Bага нетто | 0.076 Кілограм |
| Об'єм | 0.097 Літр |
Характеристики виробу | Значення |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702428946490 |
| Proposition 65 | Не виділяє токсинів та концирогенів |