Перетворювач сигналу тиску, MBS 1900, 0.00 бар - 16.00 бар, 0.00 фунт на дюйм² - 232.06 фунт на дюйм²
064G6678
Електричне підключення: Кабель, Тип підключення тиску: G, Розмір підключення тиску: 1/2, Ключ технічної характеристики: MBS 1900-2211-A3AB08-0
Цей продукт знято з виробництва
Цей продукт більше недоступний для придбання, але ви все ще можете переглянути інформацію про нього, включно з технічною документацією, кресленнями та іншими матеріалами.
Якщо ви шукаєте аналогічний продукт, перегляньте інші варіанти цього типу на відповідній сторінці. : Перетворювачі тиску, Перетворювачі тиску
064G6678
Специфікація виробу
Характеристики виробу | Значення |
|---|---|
| - загальний | Чорний |
| + живлення | Червоний |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Material Description | DELETED Sensor MBS 1900-2211-A3AB08-0 |
| Product line | Sensing Solutions |
| TEB всередині CTR ±FS [%] | 3.00 в.п. |
| Амортизатор імпульсів | No |
| Базова температура [°C] | 20 °C |
| Базова температура [°F] | 68 °F |
| Відповідність RoHS в Євросоюзі | Так |
| Відповідність RoHS в Китаї | Поза ним |
| Група продукції | Датчики |
| Діапазон температури навколишнього середовища [°C] [макс.] | 80 °C |
| Діапазон температури навколишнього середовища [°C] [мін.] | -20 °C |
| Діапазон температури навколишнього середовища [°F] [Макс.] | 176 °F |
| Діапазон температури навколишнього середовища [°F] [Мін.] | -4 °F |
| Діапазон температури середовища [°C] [макс.] | 80 °C |
| Діапазон температури середовища [°C] [мін.] | 0 °C |
| Діапазон температури середовища [°F] [Макс.] | 176 °F |
| Діапазон температури середовища [°F] [Мін.] | 32 °F |
| Діапазон тиску [бар] [макс.] | 16.00 бар |
| Діапазон тиску [бар] [мін.] | 0.00 бар |
| Діапазон тиску [фунт/дюйм²] [Макс.] | 232.06 фунт на дюйм² |
| Діапазон тиску [фунт/дюйм²] [Мін.] | 0.00 фунт на дюйм² |
| Довжина кабелю [дюйм] | 79.00 дюйм |
| Довжина кабелю [м] | 2.000 м |
| Довідка щодо одиниць вимірювання тиску | Gauge (relative) |
| Дозволи | CEcURus |
| Електричне підключення | Кабель |
| Іскробезпечність | Ні |
| Кількість на формат упаковки | 8 шт. |
| Клас захисту корпусу IP | IP67 |
| Класифікація UL | Yes |
Характеристики виробу | Значення |
|---|---|
| Ключ технічної характеристики | MBS 1900-2211-A3AB08-0 |
| Коментарі щодо електричного підключення | Екранований кабель |
| Компенсований діапазон темп. [°C] [Макс.] | 80 °C |
| Компенсований діапазон темп. [°C] [Мін.] | 0 °C |
| Компенсований діапазон темп. [°F] [Макс.] | 176 °F |
| Компенсований діапазон темп. [°F] [Мін.] | 32 °F |
| Макс. тиск перевант. [бар] | 75.0 бар |
| Макс. тиск перевант. [фунт/дюйм²] | 1088 фунт на дюйм² |
| Місце для батарейок | Ні |
| Назва продукту | Перетворювач сигналу тиску |
| Напруга живлення [В] пост. струм [Макс.] | 28.00 В |
| Напруга живлення [В] пост. струм [Мін.] | 9.00 В |
| Нелінійність BFSL ±FS [%] | 0.50 в.п. |
| Підключення тиску HEX [мм] | 24.0 мм |
| Пласка мембрана | Ні |
| Положення ЄС про виняток RoHS | Ні |
| Потреба контроля несправностей | Ні |
| Примітки щодо підключення тиску | A |
| Речовини зі списку REACH у концентрації | Ні |
| Розмір електричного підключення | 3дроти |
| Розмір підключення тиску | 1/2 |
| Сертифікація CE | Yes |
| Сигнал виходу | Current |
| Сигнал виходу [мА] [Макс.] | 20 мА |
| Сигнал виходу [мА] [Мін.] | 4 мА |
| Стандарт підключення тиску | EN 837 |
| Тип підключення тиску | G |
| Тип продукту | MBS 1900 |
| Тиск Штекер/Штекер | Зовнішн. |
| Точність при базовій темп. ±FS [%] | 1.00 в.п. |
| Точність, типова +/-FS [%] | 1.0 в.п. |
| Формат упаковки | Упаковка на декілька одиниць |
| Час реакції, макс. [мс] | 4 мс |
Технічні характеристики виробу
Характеристики виробу | Значення |
|---|---|
| Вага брутто | 0.224 Кілограм |
| Bага нетто | 0.179 Кілограм |
| Об'єм | 1.25 Літр |
Характеристики виробу | Значення |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702428921374 |
| Proposition 65 | Не виділяє токсинів та концирогенів |