Danfoss logo
MBS 1900 Pressure transmitter_064G6611, 064G6614

Перетворювач сигналу тиску, MBS 1900, -1.00 бар - 3.00 бар, -14.50 фунт на дюйм² - 43.51 фунт на дюйм²

064G6612

Електричне підключення: Кабель, Тип підключення тиску: G, Розмір підключення тиску: 1/4, Ключ технічної характеристики: MBS 1900-8511-A3GB04-2
Цей продукт більше недоступний для придбання, але ви все ще можете переглянути інформацію про нього, включно з технічною документацією, кресленнями та іншими матеріалами.

Якщо ви шукаєте аналогічний продукт, перегляньте інші варіанти цього типу на відповідній сторінці. : Перетворювачі тиску, Перетворювачі тиску

Специфікація виробу

Характеристики виробу
Значення
- загальнийЧорний
+ живленняЧервоний
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Material DescriptionDELETED Sensor MBS 1900-8511-A3GB04-2
Product lineSensing Solutions
TEB всередині CTR ±FS [%]3.00 в.п.
Амортизатор імпульсівNo
Базова температура [°C]20 °C
Базова температура [°F]68 °F
Відповідність RoHS в ЄвросоюзіТак
Відповідність RoHS в КитаїПоза ним
Група продукціїДатчики
Діапазон температури навколишнього середовища [°C] [макс.]80 °C
Діапазон температури навколишнього середовища [°C] [мін.]-20 °C
Діапазон температури навколишнього середовища [°F] [Макс.]176 °F
Діапазон температури навколишнього середовища [°F] [Мін.]-4 °F
Діапазон температури середовища [°C] [макс.]80 °C
Діапазон температури середовища [°C] [мін.]0 °C
Діапазон температури середовища [°F] [Макс.]176 °F
Діапазон температури середовища [°F] [Мін.]32 °F
Діапазон тиску [бар] [макс.]3.00 бар
Діапазон тиску [бар] [мін.]-1.00 бар
Діапазон тиску [фунт/дюйм²] [Макс.]43.51 фунт на дюйм²
Діапазон тиску [фунт/дюйм²] [Мін.]-14.50 фунт на дюйм²
Довжина кабелю [дюйм]79.00 дюйм
Довжина кабелю [м]2.000 м
Довідка щодо одиниць вимірювання тискуGauge (relative)
ДозволиCEcURus
Електричне підключенняКабель
ІскробезпечністьНі
Кількість на формат упаковки8 шт.
Клас захисту корпусу IPIP67
Класифікація ULYes
Характеристики виробу
Значення
Ключ технічної характеристикиMBS 1900-8511-A3GB04-2
Коментарі щодо електричного підключенняЕкранований кабель
Компенсований діапазон темп. [°C] [Макс.]80 °C
Компенсований діапазон темп. [°C] [Мін.]0 °C
Компенсований діапазон темп. [°F] [Макс.]176 °F
Компенсований діапазон темп. [°F] [Мін.]32 °F
Макс. тиск перевант. [бар]75.0 бар
Макс. тиск перевант. [фунт/дюйм²]1088 фунт на дюйм²
Місце для батарейокНі
Назва продуктуПеретворювач сигналу тиску
Напруга живлення [В] пост. струм [Макс.]28.00 В
Напруга живлення [В] пост. струм [Мін.]9.00 В
Нелінійність BFSL ±FS [%]0.50 в.п.
Підключення тиску HEX [мм]24.0 мм
Пласка мембранаНі
Положення ЄС про виняток RoHSНі
Потреба контроля несправностейНі
Примітки щодо підключення тискуA
Речовини зі списку REACH у концентраціїНі
Розмір електричного підключення3дроти
Розмір підключення тиску1/4
Сертифікація CEYes
Сигнал виходуCurrent
Сигнал виходу [мА] [Макс.]20 мА
Сигнал виходу [мА] [Мін.]4 мА
Стандарт підключення тискуDIN 3852-E
Тип підключення тискуG
Тип продуктуMBS 1900
Тиск Штекер/ШтекерЗовнішн.
Точність при базовій темп. ±FS [%]1.00 в.п.
Точність, типова +/-FS [%]1.0 в.п.
Формат упаковкиУпаковка на декілька одиниць
Час реакції, макс. [мс]4 мс

Технічні характеристики виробу

Характеристики виробу
Значення
Вага брутто0.203 Кілограм
Bага нетто0.182 Кілограм
Об'єм1.311 Літр
Характеристики виробу
Значення
EAN/UPC5702423297955
Proposition 65Не виділяє токсинів та концирогенів