Danfoss logo
MBS 1900 Pressure transmitter - G 1/4

Перетворювач сигналу тиску, MBS 1900, 0.00 бар - 6.00 бар, 0.00 фунт на дюйм² - 87.02 фунт на дюйм²

064G6501

Електричне підключення: Кутовий з'єднувач, Тип підключення тиску: G, Розмір підключення тиску: 1/4, Ключ технічної характеристики: MBS 1900-1811-A0AB04-0
Цей продукт більше недоступний для придбання, але ви все ще можете переглянути інформацію про нього, включно з технічною документацією, кресленнями та іншими матеріалами.

Якщо ви шукаєте аналогічний продукт, перегляньте інші варіанти цього типу на відповідній сторінці. : Перетворювачі тиску, Перетворювачі тиску

Специфікація виробу

Характеристики виробу
Значення
- загальнийКонтакт2
+ живленняКонтакт1
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Material DescriptionDELETED Sensor MBS 1900-1811-A0AB04-0
Product lineSensing Solutions
TEB всередині CTR ±FS [%]3.00 в.п.
Амортизатор імпульсівNo
Базова температура [°C]20 °C
Базова температура [°F]68 °F
Відповідність RoHS в ЄвросоюзіТак
Відповідність RoHS в КитаїПоза ним
Група продукціїДатчики
Діапазон температури навколишнього середовища [°C] [макс.]80 °C
Діапазон температури навколишнього середовища [°C] [мін.]-20 °C
Діапазон температури навколишнього середовища [°F] [Макс.]176 °F
Діапазон температури навколишнього середовища [°F] [Мін.]-4 °F
Діапазон температури середовища [°C] [макс.]80 °C
Діапазон температури середовища [°C] [мін.]0 °C
Діапазон температури середовища [°F] [Макс.]176 °F
Діапазон температури середовища [°F] [Мін.]32 °F
Діапазон тиску [бар] [макс.]6.00 бар
Діапазон тиску [бар] [мін.]0.00 бар
Діапазон тиску [фунт/дюйм²] [Макс.]87.02 фунт на дюйм²
Діапазон тиску [фунт/дюйм²] [Мін.]0.00 фунт на дюйм²
Довідка щодо одиниць вимірювання тискуGauge (relative)
ДозволиCEcURus
Електричне підключенняКутовий з'єднувач
Електричне підключення, штекер/штепсельЗовнішн.
ІскробезпечністьНі
Кількість на формат упаковки45 шт.
Клас захисту корпусу IPIP65
Класифікація ULYes
Ключ технічної характеристикиMBS 1900-1811-A0AB04-0
Характеристики виробу
Значення
Компенсований діапазон темп. [°C] [Макс.]80 °C
Компенсований діапазон темп. [°C] [Мін.]0 °C
Компенсований діапазон темп. [°F] [Макс.]176 °F
Компенсований діапазон темп. [°F] [Мін.]32 °F
Макс. тиск перевант. [бар]75.0 бар
Макс. тиск перевант. [фунт/дюйм²]1088 фунт на дюйм²
Місце для батарейокНі
Назва продуктуПеретворювач сигналу тиску
Напруга живлення [В] пост. струм [Макс.]28.00 В
Напруга живлення [В] пост. струм [Мін.]9.00 В
Нелінійність BFSL ±FS [%]0.50 в.п.
Підключення тиску HEX [мм]24.0 мм
Пласка мембранаНі
Положення ЄС про виняток RoHSНі
Потреба контроля несправностейНі
Примітки щодо підключення тискуA
Речовини зі списку REACH у концентраціїНі
Розмір електричного підключення4 контакти
Розмір підключення тиску1/4
Сертифікація CEYes
Сигнал виходуCurrent
Сигнал виходу [мА] [Макс.]20 мА
Сигнал виходу [мА] [Мін.]4 мА
Стандарт електричного підключенняEN 175301-803-A
Стандарт підключення тискуEN 837
Тип підключення тискуG
Тип продуктуMBS 1900
Тиск Штекер/ШтекерЗовнішн.
Точність при базовій темп. ±FS [%]1.00 в.п.
Точність, типова +/-FS [%]1.0 в.п.
Формат упаковкиУпаковка на декілька одиниць
Час реакції, макс. [мс]4 мс

Технічні характеристики виробу

Характеристики виробу
Значення
Вага брутто0.046 Кілограм
Bага нетто0.043 Кілограм
Об'єм0.102 Літр
Характеристики виробу
Значення
EAN/UPC5702423269747
Proposition 65Не виділяє токсинів та концирогенів