Danfoss logo
Pressure transmitter DST P1XX, M 12

Перетворювач сигналу тиску, DST P146, 0.00 бар - 10.00 бар, 0.00 фунт на дюйм² - 145.00 фунт на дюйм²

075G4166

Електричне підключення: M12 x 1, Тип підключення тиску: G, Ключ технічної характеристики: DST P146-2011-A5GB04-1

Специфікація виробу

Характеристики виробу
Значення
- загальнийКонтакт3
+ живленняКонтакт1
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Material DescriptionSensor DST P146 4-20mA(0-10 bar Gauge)
Product lineSensing Solutions
TEB всередині CTR ±FS [%]2.00 в.п.
Амортизатор імпульсівNo
Високий рівень обмеження20.50
Відповідність RoHS в ЄвросоюзіТак
Відповідність RoHS в КитаїПоза ним
Група продукціїДатчики
Діапазон температури навколишнього середовища [°C] [макс.]85 °C
Діапазон температури навколишнього середовища [°C] [мін.]-40 °C
Діапазон температури середовища [°C] [макс.]100 °C
Діапазон температури середовища [°C] [мін.]-40 °C
Діапазон тиску [бар] [макс.]10.00 бар
Діапазон тиску [бар] [мін.]0.00 бар
Діапазон тиску [фунт/дюйм²] [Макс.]145.00 фунт на дюйм²
Діапазон тиску [фунт/дюйм²] [Мін.]0.00 фунт на дюйм²
Довідка щодо одиниць вимірювання тискуGauge (relative)
ДозволиC UL US UL RecognizedCE
Електричне підключенняM12 x 1
Ідентичний продукт075G1210
Кількість на формат упаковки60 шт.
Клас захисту корпусу IPIP67
Класифікація ULYes
Ключ технічної характеристикиDST P146-2011-A5GB04-1
Колір електричного роз’ємуblack
Характеристики виробу
Значення
Компенсований діапазон темп. [°C] [Макс.]100 °C
Компенсований діапазон темп. [°C] [Мін.]-40 °C
Макс. тиск перевант. [бар]40.0 бар
Макс. тиск перевант. [фунт/дюйм²]580 фунт на дюйм²
Матеріал контактуючий з середовищем316L
Матеріал корпусу304L
Місце для батарейокНі
Назва продуктуПеретворювач сигналу тиску
Напруга живлення [В] пост. струм [Макс.]28.00 В
Напруга живлення [В] пост. струм [Мін.]8.00 В
Низький рівень обмеження3.80
Підключення тиску HEX [мм]27.0 мм
Положення ЄС про виняток RoHSНі
Речовини зі списку REACH у концентраціїНі
Розмір електричного підключення4 контакти
Розмір підключення тиску1/4-A
Сертифікація CEYes
Сигнал виходуCurrent
Сигнал виходу [мА] [Макс.]20 мА
Сигнал виходу [мА] [Мін.]4 мА
Стандарт електричного підключенняIEC 61076-2-101
Стандарт підключення тискуISO 1179-2
Тип підключення тискуG
Тип продуктуDST P146
Тиск Штекер/ШтекерЗовнішн.
Формат упаковкиПромислова упаковка
Час реакції, макс. [мс]2 мс

Технічні характеристики виробу

Характеристики виробу
Значення
Вага брутто0.068 Кілограм
Bага нетто0.056 Кілограм
Об'єм0.147 Літр
Характеристики виробу
Значення
EAN/UPC5715162464083
Proposition 65No significant risk