DST P140
Danfoss Sensor Technology (DST) P140 призначений д ля використання в промислових застосуваннях, наприклад Підвищувальні насоси та Повітрянікомпресори. На основі більш ніж 30-річного досвіду роботи з MEMS Технологією, яку має DST P140, пропонується надзвичайна продуктивність у компактному та міцному корпусі з нержавіючої сталі. Застосування потужної системи на базі ARM мікроконтролера, DST P140 пропонує діагностичні функції, характеристики та можливості конкурентного рівня.
Features and benefits
- Видатна продуктивність у компактному та міцному корпусі з нержавіючої сталі.
- Удосконалена технологія MEMS, заповнена маслом, забезпечує високий тиск перевантаження та розриву.
- Герметично закритий корпус та підключенн я (все - нержавіюча сталь, повністю зварена)
- Компактна та економічно ефективна конструкція для OEM виробникі
- Підвищена стійкість до ударів та вібрацій.
- Міцна електронна платформа для жорстких електричних середовищ.
- Відмінна довготривала стабільність та надійність сигналу датчика протягом усього терміну служби.
- Промислові водяні та повітряні компресори - Сертифікація водопостачання NFS (США) та WRAS (Велика Британія) (для деяких версій напірних роз'ємів).
- Сертифікація FM / UL 218 (Стандарти та вимоги до сертифікації контролерів пожежних насосів) доступна за запитом.